Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-212

ASCO 212 Verbundwerkstoffventil

Produktbeschreibung

Mit den Verbundwerkstoffventilen der Baureihe 212, auch 8212 genannt, hat ASCO die Kunststoff-Verbundwerkstoffventiltechnologie perfektioniert. Die robusten, einfach zu installierenden Ventile sind speziell für Wasserreinigungs- und -aufbereitungssysteme in industriellen und gewerblichen Industrieanwendungen konzipiert. Mit der höchsten Druck- und Temperatureinstufung auf dem Markt – bis zu 150 psi bzw. 150 °F– löst die Baureihe 212 Ausfall- und Zuverlässigkeitsprobleme, die bei anderen Arten von Ventilen aus Verbundwerkstoff auftreten. Der leichte Kunststoffkörper des Ventils wurde so konstruiert und getestet, das bis zu 1 Million Betriebszyklen erreicht werden Die Baureihe 212 ist mit dem neuen universellen FasN-Verbindungssystem von ASCO ausgestattet – der weltweit schnellsten und sichersten Ventilanschlusstechnik.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
:
369,10 €
556,70 €
Ventilbetätigung
Magnetventil
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/2"; 3/4"; 1"
Anschlussart
NPTF; Turn & Lock
Funktion
2-Wege - 2/2 Normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 Normal geöffnet
Durchfluss
Von 4,5 Cv bis 13 Cv
Spannung
12 DC und 24 DC; 24 AC; 110 AC; 120 AC; 220 AC; 240 AC – 50; 50/60; 60
Max. Differenzdruck/Max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
CSA, IP65, NSF, UL

Merkmale

  • Ideal für Umkehrosmose- und Nebelsysteme für Anwendungen in den Bereichen Trinkwasser, Restaurantzubehör und Lebensmittelgeschäfte
  • NSF 61 Annex G (Trinkwasser), NSF 169 (Lebensmittelausrüstungen und -vorrichtungen für spezielle Zwecke), NSF 372 (bleifrei) und NSF Standard 42-Zertifizierungen
  • Universelles FasN-Verbindungssystem lässt sich schnell mit jeder Art von Anschluss – NPT, Schnellanschluss mit Turn & Lock – verbinden, um extrem schnelle Montage, niedrige Kosten und höchste Auslegungsflexibilität zu bieten
  • Erhältlich in den Rohrgrößen 1/2 in., 3/4 in. und 1 in.

Dokumentation und Zeichnungen