СПГ-танкер

СПГ-танкер

Решения для СПГ-танкеров, для коммерческого учета и безопасной эксплуатации с большей точностью.

Эксплуатация в экстремальных условиях

Избегайте опасных ситуаций на борту вашего СПГ-танкера благодаря обширному списку подсистем, таких как надежный коммерческий учет СПГ на базе радаров и расширенные характеристики безопасности для резервирования аварийного оборудования. Эти решения являются жизненно необходимыми для СПГ-танкеров, чтобы обеспечить соответствие строгим нормам безопасности и защиты окружающей среды. Обеспечьте высокую рентабельность и надежную работу без ущерба для безопасности, выбирая решения для СПГ от компании Emerson, испытанные во всем мире.

Read More...
Click to continue reading Эксплуатация в экстремальных условиях

Решение в действии

  • Точная и надежная двойная измерительная система с одной стальной трубкой для первичной и вторичной передачи продукта
  • Данные в режиме реального времени и бесперебойная работа системы для максимальной рентабельности

Если вам необходимо сделать высокоточное измерение СПГ, то радарная система передачи данных – это наилучший выбор и решение, соответствующее морским правилам, а также международным стандартам коммерческого учета. Вы получаете систему, которой можете доверять в предоставлении точных данных для фискальных операций даже в суровых морских условиях.

Прочитайте о системе измерений при коммерческом учете>>

  • Управление расходами на топливо за счет измерения расхода топлива
  • Предотвращение краж и подмешиваний благодаря сертифицированным решениям для измерения бункерного топлива
  • Простой и эффективный процесс замены топлива, соответствующий требованиям ECA

Измерение топлива - важный параметр, который способствует общей топливной эффективности судна. Во всех случаях необходима высокая точность и надежность измерений, дающая возможность более жестко регулировать параметры сжигаемого топлива, что означает реальную экономию и снижение выбросов. Комбинация данных измерения топлива с данными о резервуаре и расходе обеспечивают сохранность топлива, защищая его от краж и подмешивания. Быстрый поток данных позволит использовать новейшие базовые данные по энергии и данные в реальном времени для получения глубоких знаний и эффективного планирования.

Читать о системе управления топливом >>

  • Широкий диапазон исполнительных механизмов охватывает ваши спецификации для криогенных клапанов на борту танкера СПГ
  • Специфические функции для обеспечения высокой безопасности и резервирования при необходимости

Высокий уровень безопасности имеет важное значение при транспортировке СПГ, и это также является фокусом для системы дистанционного управления клапаном. Резервные индикаторы, блоки питания и наши запатентованные функции аварийного останова (ESD) - все это способствует обеспечению соблюдения требований безопасности на борту танкера СПГ.

Узнайте больше о системах дистанционного управления клапанами >>

  • Экономичность за счет низкой потребности в техническом обслуживании
  • Простой доступ для технического обслуживания и устранения неполадок
  • Гибкость благодаря широкому спектру технологий измерения уровня в резервуарах

Для измерения уровня в балластных и сервисных резервуарах можно использовать различные технологии, такие как электропневматические системы и уровнемеры в резервуаре.

Узнайте больше о системах учета в резервуарах >>

Please enable JavaScript to use this website.