Электроинструменты
Электрические инструменты RIDGID® сочетают инновации и эффективность, позволяя быстро резать проволоку, обжимные наконечники и перфорированные коробки.
3 функции, 1 инструмент. Многочисленные преимущества. Теперь есть более эффективный способ резки, обжима и пробивки отверстий на рабочей площадке. Новая линейка электроинструментов RIDGID® оснащена уникальной системой RIDGID QuickChangeSystem™ со сменными головками, обеспечивающими подрядчикам непревзойденную универсальность и скорость.
Конструкция RE 6 обеспечивает на выходе усилие 60 кН, позволяющее обжимать наконечники до 300 мм2 и резать кабели наружным диаметром до 50 мм в облегченном обрамлении. Автоматическое втягивание плунжера обеспечивает правильную опрессовку при каждом рабочем движении. Встроенная диагностика отслеживает производительность инструмента, обеспечивая стабильность качества и длительный срок службы.