3-ходовые клапаны

3-ходовые клапаны

3-ходовые клапаны Fisher контролируют широкий спектр технологических жидкостей, газов и паров для установок с высоким давлением и критически важного оборудования.

Регулирующий клапан и привод Fisher™ GX и система привода

Что такое 3-ходовой клапан?

Тип запорно-регулирующего клапана, который имеет три трубных соединения, чтобы обеспечить общую сходящуюся (смешивание потока) или расходящуюся (разделение потока) операцию. Варианты включают конструкции с клетью, отверстием и направляющей, выбранные для работы при высоких температурах, и могут быть определены концевые соединения для сопряжения с большинством трубопроводов.

Выбор привода требует тщательного рассмотрения, особенно для конструкций с неуравновешенным плунжером клапана.

Read More...
Click to continue reading Что такое 3-ходовой клапан?
Подбор регулирующего клапана

Как подобрать регулирующий клапан

Узнайте как подобрать размеры и выбрать регулирующий клапан, наиболее подходящий для существующих условий эксплуатации.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.