Диагностика регулирующих клапанов
Приборы и программное обеспечение Fisher предназначены для диагностики состояния вашего регулирующего клапана.
Микропроцессор внутри цифрового контроллера клапана позволяет позиционеру запускать диагностику, анализировать и хранить данные диагностических испытаний. Диагностическая информация полезна для определения исправности всего узла регулирующего клапана. Благодаря использованию датчиков давления, температуры, хода и внутренних показаний формируется графическое представление о работе и состоянии регулирующего клапана, а также предлагаются рекомендуемые действия. Эта информация в дальнейшем используется для идентификации требующих внимания элементов регулирующего клапана.
Диагностика в Рабочем режиме может обнаружить проблемы с качеством приборного воздуха, его утечку или пониженное давление подачи, а также выявить чрезмерное трение, проблемы с зоной нечувствительности и потребность в калибровке.
Монитор состояния позволяет в режиме реального времени контролировать рабочие параметры устройства, такие как входной ток, уставка хода, ход и давление. Эта диагностика также позволяет получать информацию об активных оповещениях, включая диагностические оповещения полевого оборудования.
Данная функциональность доступна с программным обеспечением ValveLink и с уровнем диагностики цифрового контроллера клапанов HART Communicating (HC) и выше.
Диагностика в Нерабочем состоянии (режим "Out‐of‐service"), включающая характеристику при ступенчатом изменении сигнала, проверку управляющего сигнала и интервал динамических ошибок, помогает быстро и точно определить возникающие проблемы с клапаном.
•Оценка трения клапана, зоны нечувствительности и функциональности отсечки
•Расчет жесткости пружины привода и стендовая калибровка
•Определение потенциальных проблем с уплотнением
•Сравнение текущего состояния с предыдущим исходным состоянием
Данная функциональность доступна с программным обеспечением ValveLink и уровнем диагностики цифрового контроллера Advanced Diagnostics (AD) и выше.
Диагностика массового расхода измеряет расход приборного воздуха через узел привода. Благодаря наличию нескольких датчиков этот инструмент может определять массовый расход как положительного (приточного), так и отрицательного (вытяжного) воздуха от цифрового контроллера клапана. Эта диагностика обнаруживает не только утечки в приводе или трубопроводах, но и гораздо более сложные проблемы. Например, в поршневых приводах диагностика массового расхода воздуха поможет обнаружить негерметичные уплотнения поршня или повреждения уплотнительных колец.
Данные доступны с помощью программного обеспечения ValveLink с уровнем функциональности PD (диагностика характеристик) цифрового контроллера клапанов FIELDVUE.
Диагностика давления питания обнаруживает проблемы с регулирующим клапаном, связанные с давлением подачи. Эта диагностика в процессе работы обнаружит показания низкого и высокого давления питания. В дополнение к проверке надлежащего давления подачи, эта диагностика может использоваться для обнаружения и количественного определения понижения в подаче воздуха при большом ходе. Это особенно полезно при определении ограничений на подачу.
Данные доступны с помощью программного обеспечения ValveLink для уровня диагностики Performance Diagnostics (PD) цифрового контроллера клапанов FIELDVUE.
Диагностика трения и зоны нечувствительности в процессе эксплуатации определяет трение в узле клапана, когда он приводится в действие системой управления. Данные диагностики трения собираются и передаются для обнаружения изменений клапана, которые влияют на управление техпроцессом.
Данные доступны с помощью программного обеспечения ValveLink для уровня диагностики Performance Diagnostics (PD) цифрового контроллера клапанов FIELDVUE.
Цифровой контроллер клапана может использоваться в качестве устройства для проверки частичного хода. Прибор выполняет тест частичного хода клапана, медленно перемещая клапан на часть его полного хода клапана, а затем возвращается в нормальное состояние. Таким образом проверяются механические компоненты предохранительного клапана с минимальным нарушением техпроцесса.
Кроме того, цифровой контроллер клапана может диагностировать потенциальные проблемы и передавать результаты испытаний. Цифровой контроллер клапана может предоставить полную документацию по любому аварийному событию, а также документацию обо всех испытаниях, которые могут быть предоставлены в качестве доказательства испытаний.
Данные доступны с помощью программного обеспечения ValveLink для испытания частичного хода цифрового контроллера клапанов FIELDVUE и уровня диагностики системы противоаварийной защиты (ПАЗ).
This webinar covers how Fisher FIELDVUE digital valve controllers function, available diagnostic levels, and how to use diagnostics to your advantage. We also show demos of diagnostic tests using a control valve assembly in the Emerson Solutions Center in Marshalltown, Iowa.