О системе учета в резервуарах Rosemount Tank Gauging

О системе учета в резервуарах Rosemount Tank Gauging

Обеспечьте эффективную работу, снизьте риски и минимизируйте погрешности измерений с системой учета в резервуарах Rosemount.

Точные измерения жидких продуктов в резервуарах

Сокращайте неопределенность при инвентаризации и транспортировки нефти:
     • Данные о резервуаре в режиме реального времени для точных расчетов чистого объема.
     • Точный коммерческий учет отгрузки продукта потребителю.
     • Эффективное использование емкости резервуара.
Повышение уровня безопасности:
     • Соответствуйте стандартам защиты от переполнения (API 2350)
     • Приборы, сертифицированные по уровню полноты безопасности SIL 2 и SIL 3.
Упростите установку и разгрузочно-погрузочные операции:
     • Преимущества технологии 2-в-1
     • Упрощение автоматизации и расширение за счет Smart Wireless.
     • Функция имитации приборов для замены устаревших механических устройств

Read More...
Click to continue reading Точные измерения жидких продуктов в резервуарах
Система измерения уровня в резервуарах

Принцип работы

Система учета в резервуарах Rosemount контролирует запасы, поэтому вы знаете точное количество хранимых продуктов. Система точно измеряет партии продуктов и осуществляет контроль за перекачкой продукта между танкерами и береговыми резервуарами, а также при транспортировке продукта по трубопроводам. Используйте функции системы для организации ежедневной работы, с планированием программ распределения и смешивания. Ведите точный учет утечек и предотвращайте переполнение резервуаров, с тем чтобы сократить до минимума влияние на окружающую среду и финансовые последствия от разливов нефтепродуктов.

Переливы могут привести к серьезным последствиям. Наиважнейшей задачей автоматической системы защиты от переливов является предоставление надежной сигнализации аварийно высокого уровня.

Радарные уровнемеры Rosemount сертифицированы по SIL 2 и SIL 3. Они соответствуют требованиям API 2350, TÜV/WHG и местным требованиям. Уровнемер Rosemount 5900S обладает технологией 2-в-1, которая позволяет измерять уровень и независимо управлять сигналами тревоги, используя одно отверстие резервуара. Удаленные проверочные испытания можно выполнять, не оказывая влияния на текущие операции.

Система учета в резервуарах Rosemount поддерживает IEC 62591 (протокол WirelessHart® для экономичной автоматизации вашего парка резервуаров. Больше нет необходимости в полевой проводке на длинные дистанции, а расходы на установку сокращаются на 70%. Беспроводное решение позволяет обеспечить доступ к данным от ранее недоступных резервуаров. Сварочные работы не нужны, а время простоев минимизируется. Значительное сокращение срока между началом проектирования и полной готовностью системы

Добавьте новые измерительные приборы Rosemount к существующей системе за счет эмуляции предыдущей системы промышленной связи от других поставщиков. Замените ваше ПО управления резервуарами на Rosemount TankMaster для того, чтобы обеспечить бесперебойную связь со всеми установленными устройствами.

  • Исключите необходимость повторной прокладки проводки или земляных работ — модернизируйте систему поэтапно.
  • Улучшайте точность и эффективность за счет использования современных устройств.
  • Снижайте риск потери связи и помех.

 

Продукты








PPL-MGMT-EXT-Tank-Gauging-New-York Terminals-5900S-C007

Базы резервуарного хранения в Нью-Йорке усилили безопасность технологических процессов

Резервуарные парки минимизируют ручной труд, эффективнее используют емкости и повышают скорость откачки продукта без угрозы безопасности

Подробнее

Онлайн инструменты для учета в резервуарах

Please enable JavaScript to use this website.