prod-rmt-guided-wave-radar-H003

О волноводном радарном уровнемере

Волноводные радарные уровнемеры Rosemount™ просты в установке и практически не зависят от условий процесса.

prod-rmt-guided_wave_radar-feedwater_heater_triple_redundancy-C010

Сократите техобслуживание, повысьте уровень безопасности и оптимизируйте технологический процесс

Мы разрабатываем изделия с использованием передовой радарной технологии с 1974 года, и наш подход постоянного совершенствования позволил получить радарные уровнемеры, обеспечивающие превосходные метрологические показатели

Волноводные радарные устройства не имеют механически подвижных деталей, поэтому им необходимо минимальное техобслуживание. Они могут измерять уровень и границы раздела между двумя средами.

Плотность среды, вариация температуры и давление не влияют на технологию, приборы обеспечивают надежные и точные измерения в сложных областях применения. 


Read More...
Click to continue reading Сократите техобслуживание, повысьте уровень безопасности и оптимизируйте технологический процесс

Принцип работы

Радарный уровнемер основан на микроволновой технологии. На микроволны влияют только материалы, отражающие энергию, что означает, что изменения температуры, пыль, давление и вязкость не влияют на точность.

Устройство направляет низкоэнергетический микроволновый импульс вниз по зонду. Когда импульс достигает среды значительная часть энергии отражается и возвращается вверх по зонду в устройство. Уровень прямо пропорционален рефлектометрии с временным разрешением. Возможно также определить границы раздела фаз, поскольку часть излучаемого импульса продолжит передаваться по зонду.

Для большинства технологических процессов изменение параметров является типичным явлением. Могут изменяться такие параметры, как температура, плотность и вязкость. При таких условиях при измерении уровня могут возникнуть колебания. Однако, технология волноводного радара устойчива к такого рода изменениям. Устройство не требует компенсации изменений плотности, диэлектрической проводимости или проводимости в жидкостях, что делает измерение очень надежным.

Во многих приложениях необходимо измерять как уровень основного продукта, так и уровень раздела сред. Примером является обнаружение нежелательного масла на поверхности воды, чтобы выявить нарушение технологического процесса. Этого можно добиться с помощью лишь одного устройства.

Когда две разные среды имеют разные характеристики, излучение высокой частоты отражается при достижении обеих поверхностей, обеспечивая измерение уровня основного продукта и границы разделения сред. С помощью технологии Peak-in-Peak можно обнаруживать верхние слои толщиной до 25 мм.

Измерение уровня с использованием технологии волноводного радара основана на отражении микроволн от поверхности среды.

Все среды имеют диэлектрическую постоянную. Чем она выше, тем сильнее отражение микроволн. У вакуума нет отражающей способности и ее диэлектрическая постоянная равна 1. У масла - 2, у воды - около 80.

Диэлектрическая постоянная ниже 1,5 зачастую является проблемной для измерения, но высокочувствительные волноводные уровнемеры от Эмерсон  с легкостью с этим справляются.

Измерение верхних тонких слоев при разделении сред

Измерение верхних тонких слоев при разделении сред

Сокращение упущенной выручки и затрат на утилизацию благодаря своевременному обнаружению масла

Скачать техническое описание
Please enable JavaScript to use this website.