Электромагнитный расходомер для пульпы и шлама

Применение электромагнитного расходомера для пульп и шламов

Датчик MS и измерительный преобразователь 8782 обеспечивают достоверность измерений благодаря обработке сигналов и диагностике.

Micro Motion Mag Slurry 6 полностью открыт

Превосходит все другие электромагнитные расходомеры для пульпопроводов

Электромагнитный расходомер для пульпопроводов позволяет по-новому взглянуть на возможности ваших измерительных устройств.  Шум - распространенное явление в технологических жидкостях, содержащих твердые частицы, от песка до длинных волокон, трущихся об электроды и все, что находится между ними. Диагностика в реальном времени обеспечивает достоверность измерений и возможность автоматического управления циклом, улучшая качество продукции, снижая стоимость сырья и сводя к минимуму отходы, а также повторную обработку.

Read More...
Click to continue reading Превосходит все другие электромагнитные расходомеры для пульпопроводов

Принцип работы

Отрасли промышленности, которые применяют пульпопроводы в своих процессах, где жидкость добывается, перекачивается или очищается от пульпы, предъявляют повышенные требования к мониторингу трубопроводов, чтобы обеспечить оптимальную функциональность и получать наилучшее представление о процессе. Наличие твердых частиц в потоке может привести к нестабильному измерению показаний индуктивного напряжения, измеренного электродами при использовании стандартных электромагнитных расходомеров. А без правильного оборудования точное измерение становится невозможно.

Аналоговое демпфирование - это способ уменьшения шума в сигнале потока, принимая текущее среднее значение расхода. В то время как демпфирование хорошо работает для создания стабильного измерения расхода, оно добавляет задержку к измерению, вызывая запаздывание реакции на изменения в технологическом потоке в реальном времени. Потенциальными последствиями демпфирования могут быть колебания в использовании химических веществ, качестве продукта и отходах. Когда требуются одновременно стабильность потока и скорость отклика, усовершенствованная обработка сигналов является превосходным решением.

Измерительный преобразователь 8782 поставляется с нашей усовершенствованной системой обработки сигналов, которая позволяет адаптироваться к изменяющимся характеристикам процесса, чтобы исключить избыточный шум и использовать допустимые точки данных потока.  Измерительный преобразователь использует расширенные функции для стабилизации неустойчивых показаний расхода, вызванных технологическими шумами. По сути, он обеспечивает фильтрацию шума, сохраняя при этом способность реагировать на внезапные изменения в потоке.

Расширенная диагностика процесса дает вам лучшее представление о его течении, а инструмент Smart Meter Verification™ оценивает состояние вашего расходомера. Диагностика процесса включает в себя высокий уровень технологического шума, что позволяет обеспечить максимальную стабильность сигнала в сочетании с выбираемой частотой катушки и обнаружением загрязнения электродов для прогнозирования его появления. Smart Meter Verification проверяет работоспособность расходомера и обеспечивает уверенность в том, что показания соответствуют спецификациям

Преобразователь 8782 предназначен для работы с датчиком MS и совместим с ранее установленными датчиками 8707. Существующие преобразователи 8712H можно легко модернизировать до 8782, используя ту же схему монтажа и проводку. 8782 поставляется в вариантах для переменного или постоянного тока электропиния, что позволяет модернизировать существующие установки постоянного тока без применения преобразователей энергии. При выбранной опции двойной калибровки датчик MS совместим с измерительными преобразователями 8782, 8732EM или 8712EM.

Please enable JavaScript to use this website.