LED Lighting Technology
Appleton’s LED platform is designed to make usable light the foundation for safer, more productive environments.
The value in lighting is in enabling you to comfortably and safely work in harsh or hazardous environments. The challenges of bad color, shadows, glare, and inconsistent illumination are complex. Appleton understands.
Each application deserves a tailored lighting solution for any mounting height or level of illumination needed. Appleton luminaires maximize usable light that is comfortable and safe for the application: providing a high quality LED experience.
При переходе на светодиодное освещение, основным вопросом являются трудозатраты. Конструкции Appleton позволяют с легкостью устанавливать энергоэффективные светодиодные осветительные приборы. Это обеспечивает экономию ваших трудовых ресурсов и ускоряет окупаемость всей стоимости.
Светодиодные осветительные приборы Appleton легко встраиваются в современные установки Appleton, а также в осветительные приборы других производителей. Appleton обеспечивает установку "один к одному" в вашу существующую схему, поддерживая удобное освещение.
Проблемы безопасности выходят за пределы бликов и темных пятен. Appleton понимает. Вибрация часто является следствием работы в суровых средах, поэтому мы проводим вибрационное испытание и предлагаем резервные предохранительные кабели. Резервные аварийные аккумуляторы защищают производительность и безопасность при перебоях в подаче электроэнергии. Обеспечьте безошибочную установку и техническое обслуживание с помощью невыпадающих винтов, которые предотвращают падение оборудования. Ваша безопасность - это то, чем мы руководствуемся при создании каждого продукта из нашей линейки светодиодного оборудования.
Вы нуждаетесь в освещении, на которое можно положиться даже в самой агрессивной рабочей среде. При создании светодиодного освещения мы воспользовались нашим глубоким опытом по обеспечению защиты от коррозии. Сложные условия эксплуатации вне помещения, такие как удары молнии и нестабильное питание являются проблематичными; наше решение - фильтрация бросков напряжения. Ключом к долгому сроку службы светодиодного освещения являются качественные компоненты. Appleton применяет первоклассное светодиодные компоненты и продолжает искать лучшие решения по мере развития технологий.
Враг ЖКИ - тепло. Уникальная конструкция Appleton для терморегулирования максимизирует срок службы ЖКИ и освещения. Все осветительные приборы Appleton испытаны для обеспечения люменов при максимальной температуре окружающей среды. При превышении внешней температуры наши системы снизят светоотдачу, не приводя к отключению освещения, чтобы обеспечить безопасность в зоне. Наш приоритет - поддерживать полезный и высококачественный свет в течение заданного диапазона температур.
Appleton признает важность наличия правильной сертификации для вашего географического местоположения и окружающей среды, в которой прибор будет использоваться. Независимо от того, требуется ли ваша география сертификации ATEX, IECEx, NEC или CEC, нормативное участие Appleton, технический опыт и ассортимент осветительных приборов решают проблемы оснащения ваших объектов. Наши инженеры разработали инновационные усовершенствования в осветительных приборах, что делает Appleton правильным выбором для освещения опасных и промышленных мест.