Промышленные веб-панели
Промышленные веб-панели Emerson улучшают четкость и обеспечивают более быстрый и лучший доступ к данным.
Просматривайте свои данные с помощью веб-панелей Emerson, оснащенных оптически связанными экранами, которые избавляют от преломления и улучшают четкость на 20 процентов. Эти модульные проекционно-емкостные мультисенсорые экраны могут работать в жестких условиях и позволяют персоналу использовать их, не снимая средств индивидуальной защиты. Это идеальное сочетание технологий потребительского уровня и долговечности, которой требуют промышленные условия.
Ассортимент веб-панелей RXi представлен широкоформатными экранами диагональю от 7 ”до 24”, включая экраны от 7” до 15”, доступные как для внутренних, так и для наружных экранов SLR. Легко меняйте местами экраны, пользуйтесь улучшенными возможностями подключения и технологиями, разработанными для максимального удобства пользователей. Благодаря широкому спектру применений, защищите от пыли, влаги и воды, в портфеле веб-панелей RXi всегда есть нужный экран для любой организации.