Удаленные и виртуальные возможности РСУ DeltaV
Удаленный и безопасный доступ к РСУ DeltaV для выполнения различных операций и инженерных функций с проверенными на практике технологиями и опытом Emerson.
Сейчас удаленный доступ к вашим операциям в режиме реального времени является более важным, чем когда-либо раньше. Благодаря возможностям удаленного управления распределенной системы управления DeltaV вы можете ощутить свободу безопасного удаленного доступа к данным, получить более быстрое и точное реагирование на критические проблемы и активно обеспечивать безопасность команды и операций, поскольку все это поддерживается и защищено встроенными функциями по обеспечению кибербезопасности.
Сейчас становится все более важным защищать системы управления технологическими процессами и сетевые соединения, а также предпринимать соответствующие шаги для дальнейшей защиты предприятия от потенциальных угроз. Система DeltaV™ версии 14 обеспечивает новый уровень уверенности и защиты, будучи одной из немногих систем, имеющих сквозной сертификат кибербезопасности.
Система DeltaV™ Mobile изменяет статус-кво, предоставляя новые возможности эксплуатации и помогая вашей команде повышать производительность и безопасность эксплуатации, контролировать все операции — из любого места. Пользователи могут по запросу просматривать параметры и тренды техпроцесса, аварийные сигналы, архив и другие ключевые данные с мобильных устройств, на которые с рабочих станций оператора DeltaV поступает большое количество данных и аварийных сигналов.
Просматривайте данные процесса, архив трендов и получайте аварийные оповещения на своем мобильном устройстве в любое время, в любом месте.
Позволяет получить полнофункциональный удаленный доступ к станции Оператора или Инженерной станции, находясь за пределами сети DeltaV.
Мы понимаем, что в эти нестабильные времена вы сталкиваетесь с уникальными проблемами, связанными с техобслуживанием оборудования, не говоря уже о совершенствовании ваших объектов, оборудования и рабочей силы. Компания Emerson предлагает широкий спектр удаленных и виртуальных возможностей для обслуживания проектов, которые могут помочь вам.
В этом техническом документе представлен обзор решений по виртуализации для функционирующих производственных систем и автономных систем для разработки, испытаний и обучения.
Мы понимаем, что в эти нестабильные времена вы сталкиваетесь с уникальными проблемами, связанными с техобслуживанием оборудования, не говоря уже о совершенствовании ваших объектов, оборудования и рабочей силы. Компания Emerson предлагает широкий спектр удаленных и виртуальных возможностей для обслуживания проектов, которые могут помочь вам.
Мы понимаем, что в эти нестабильные времена вы сталкиваетесь с уникальными проблемами, связанными с техобслуживанием оборудования, не говоря уже о совершенствовании ваших объектов, оборудования и рабочей силы. Компания Emerson предлагает широкий спектр удаленных и виртуальных возможностей для обслуживания проектов, которые могут помочь вам.