Технология ввода-вывода по запросу

Аппаратное обеспечение ДельтаВ серии S добавляет проверенному контроллеру серии M функционал ввода-вывода по запросу. Благодаря поддержке "горячей замены" контроллеры, платы ввода-вывода, полевые устройства и рабочие станции можно добавлять в систему в то время, как она подключена к питанию и работает. Можно наращивать и модернизировать систему в процессе работы, без останова. Конструкция аппаратного обеспечения S-серии обеспечивает простоту установки путем защелкивания, при которой не возникает погнутых выводов и чрезмерного затягивания крепления на планках, а снятие осуществляется нажатием кнопки.     

Read More...
Click to continue reading Технология ввода-вывода по запросу
temp-C011 SSeries

Продукт


Принцип работы

Снижение себестоимости проекта

Аппаратная платформа S-серии обеспечивает функции ввода-вывода по требованию, что устраняет необходимость в затратных работах по проектированию системы ввода-вывода или шин данных. При этом также может быть полностью устранена потребность внесения изменений в проект на поздних стадиях. Оборудование серии S имеет защищенное исполнение и может быть смонтировано практически где угодно, включая опасные среды класс 1, раздел 2 или зона 2 групп A, B, C, D. Рабочий диапазон температур большинства компонентов серии S составляет от −40 до +70 °C, они пригодны для применения в условиях экстремальных температур.

Оптимизированное аппаратное обеспечение

Аппаратное обеспечение серии S может быть смонтировано на горизонтальной несущей системе, имеющей встроенное распределение питания для полевых устройств. Таким образом, коммутация и кроссировка питания и заземления для сегментов шины Foundation Fieldbus уже выполнены, даже с учетом возможности резервирования. Карта полевой шины H1 серии S со встроенным питанием является как раз тем решением, которое за счет данных свойств способно существенно снизить сложность сегментов шины Foundation Fieldbus.

Инновационные контроллеры и система ввода-вывода

Некоторые представленные недавно стандартные карты ввода-вывода, обладающие одновременно высокой плотностью и резервированием, существенно меняют ситуацию, поскольку могут предложить новые диагностические функции и интерфейсы, позволяя сократить количество и номенклатуру необходимых дополнительно полевых клеммных блоков (FTA).

Новости

Emerson’s Enhanced Perimeter Defense Solution Simplifies Network Security for Distributed Control...

NextGen Smart Firewall offers greater bandwidth, updated user-friendly interface and more granular roles for robust, easy-to-configure perimeter...

Balancing Change and Certainty in Manufacturing

Emerson’s President of Process Systems and Solutions, Nathan Pettus, talks with Pharmaceutical Technology magazine about balancing change and...

Syzygy Plasmonics Selects Emerson to Automate Electrification of Chemical Production Processes

Pioneering technology uses light to decarbonize chemical production, helping manufacturers reduce both emissions and operational costs
Please enable JavaScript to use this website.