Com os Serviços de monitoramento da condição dos ativos AMS, suplemente um programa existente com análise sob demanda, ou especialistas da Emerson podem gerenciar análises para empresas. Imagem em alta resolução
O Serviço de monitoramento da condição dos ativos AMS maximiza o valor e a eficiência dos investimentos em software de análise de dados dos usuários
AUSTIN, Texas (out. 24, 2022) –A líder mundial de software e engenharia Emerson lançou o Serviço de monitoramento da condição dos ativos AMS, uma nova solução projetada para ajudar usuários a desenvolver estratégias de monitoramento abrangentes e equipar os profissionais de confiabilidade com ferramentas e apoio para o desafio de lidar com muitos dados sem o tempo ou a equipe necessários para processar e analisar tudo. O serviço pode suplementar um programa existente com análises sob demanda, ou especialistas da Emerson podem gerenciar completamente a análise para empresas que podem não ter os recursos ou as habilidades dentro da empresa.
O AMS Machine Works e o Monitor de vibração wireless AMS da Emerson oferecem aos usuários um ecossistema digital para integrar monitoramento wireless e on-line em uma única plataforma de software com interfaces e ferramentas em comum. Mas com a atual escassez de mão de obra qualificada, muitos estabelecimentos não têm os especialistas necessários para analisar os dados disponíveis integralmente nessas plataformas e transformá-los em informações efetivas.
O Serviço de monitoramento da condição dos ativos AMS apoia os usuários de AMS com uma equipe de analistas profissionais com certificação ISO 18436-2 Categoria III ou superior que oferecem conhecimentos que capacitam empresas a tomar decisões de negócios significativas monitorando e interpretando dados e acompanhando com relatórios de ação fáceis de ler. O serviço em breve será totalmente integrado à experiência digital do Guardian da Emerson, onde os usuários podem acessar suas descobertas e gerenciar o serviço.
Com o Serviço de monitoramento da condição dos ativos AMS, plantas podem receber conhecimentos antes de causar uma interrupção significativa, reduzir a operação e os custos de manutenção, conectar-se a especialistas certificados a qualquer momento e fazer um programa sob medida que atenda a suas necessidades. Usuários podem mudar o foco ao gerir a planta e evitar o alto custo associado a analistas de vibração certificados no local.