Mais informações

A nova máquina de soldar a laser da Emerson aumenta a capacidade produtiva

​Máquina de soldar a laser Branson GL3

A Branson™ GL-300 é uma solução de união de plásticos quase simultânea e altamente flexível, projetada para fornecer soldagens eficientes e de alta qualidade em uma grande variedade de aplicações. Imagem em alta resolução

A plataforma Branson™ GL-300 aumenta a capacidade produtiva e possibilita o início mais rápido da produção

DANBURY, Connecticut (22 de julho de 2020) – A Emerson lançou uma nova plataforma de soldagem a laser que proporciona aos fabricantes de altas misturas e lotes de componentes plásticos uma capacidade de produção maior, sem comprometer a qualidade ou o desempenho do produto. A Branson™ GL-300 é uma solução de união de plásticos quase simultânea e altamente flexível, projetada para fornecer soldagens eficientes e de alta qualidade em uma grande variedade de aplicações e para ajudar os fabricantes a aumentar a eficiência da produção.

Os fabricantes precisam cada vez mais de máquinas e processos que possam ser adaptados de maneira rápida e econômica às demandas de produção em constante mudança e especificações. Para fabricantes de pequenos volumes, principalmente de altas misturas, as soluções de soldagem flexível que permitem iniciar a produção com maior rapidez, oferecem uma vantagem essencial. A plataforma Branson GL atende a essa necessidade combinando soldagens altamente eficientes e precisas com ferramental econômico e fácil de trocar, que possibilita configuração e ajuste mais rápidos para alterar as especificações do produto.

A capacidade produtiva é aprimorada ainda mais por uma variedade de recursos exclusivos, incluindo um sistema de digitalização de alta qualidade, HMI fácil de usar, superfície de solda ampla (300 mm x 300 mm), várias formas de soldagem, tamanho do ponto focal variável de até 0,5 mm e uma altura ajustável da fonte de alimentação do laser. Esses recursos permitem que a Branson GL-300 suporte aplicações com diferentes materiais, dimensões das aplicações e velocidades de produção.

“Para fabricantes de lotes que buscam processos de produção mais eficientes, as máquinas de soldar a laser quase simultâneas fornecem uma solução de união muito flexível e econômica”, declarou Priyank Kishor, gerente global de produtos Branson no negócio de soluções de automação da Emerson. “A Branson GL-300 estende essa flexibilidade ao possibilitar a montagem de uma variedade maior de componentes, ajudando a aumentar a capacidade produtiva e a rentabilidade.”

Para obter mais informações sobre as mais recentes soluções de soldagem Branson, visite Emerson.com/Branson

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.