Soldadora laser Branson GL-300

Product Description

A plataforma laser Branson GL oferece a fabricantes de baixo volume e alta combinação uma maior capacidade de produção sem comprometer a qualidade do produto ou o desempenho. A GL-300 é uma solução de união de plásticos quase simultânea e altamente flexível, projetada para fornecer soldagens eficientes e de alta qualidade em uma grande variedade de aplicações e para ajudar os fabricantes a aumentar a eficiência da produção.

Dimensões gerais
2.480 mm A x 1.405 mm L x 1.160 mm C
Potência da unidade de laser
300 Watts a 1.080 nm
Peso
1.500 kg
Área de soldagem
300 mm x 300 mm
Interface do usuário
PC industrial / display colorido resistivo de 12 pol. / resolução de tela de 1024 x 768

Características

  • Fonte de alimentação da unidade de laser de 300 Watts para maior capacidade de troca de material.
  • Tamanho de spot ajustável (0,5 mm a 1,57 mm) para se adaptar a diferentes exigências de aplicação.
  • Altura da fonte de alimentação ajustável para produtos de tamanho variável.
  • Variedade de modos de soldagem para diferentes exigências de produção; modo contínuo para produção de alto volume e modo moderado (pulso) para produtos delicados.
  • Experiência técnica local, com resposta rápida e serviço de reparo com suporte da rede de instalações Branson em todo o mundo.