Novo regulador de vaporização aumenta a precisão e a confiabilidade de analisadores de cromatógrafo de gás

Regulador de vaporização série 44-6800 TESCOM da Emerson

Projetado para sistemas de condicionamento de amostra para análise de cromatografia de gás on-line, o regulador de vaporização série 44-6800 TESCOM™ oferece maior confiabilidade e precisão, enquanto simplifica o comissionamento, reduz a manutenção e habilita o monitoramento local e remoto, atendendo aos requisitos de processos globais.
Ver imagem em alta resolução

O TESCOM 44-6800 da Emerson é o primeiro regulador de vaporização do mundo a oferecer separabilidade certificada para desempenho e segurança ideais em locais classificados como perigosos

FLORHAM PARK, N.J. (17 de julho de 2019) A Emerson apresentou o primeiro regulador de redutor de pressão de vaporização para analisadores de cromatógrafo de gás com a opção de separar o corpo do regulador do compartimento dos componentes eletrônicos e sem comprometer as certificações globais para áreas classificadas. Este design oferece proteção para os componentes eletrônicos do regulador contra temperaturas extremamente altas em refinarias petroquímicas e plantas de processo.

Projetado para sistemas de condicionamento de amostra para análise de cromatografia de gás on-line, o novo regulador de vaporização série 44-6800 TESCOM™ promove maior confiabilidade e precisão nos resultados de testes de amostra, enquanto simplifica o comissionamento do sistema, reduz a manutenção e habilita o monitoramento local e remoto, atendendo aos requisitos de processos globais. A série 44-6800 TESCOM funciona ao garantir a entrega cuidadosamente controlada das amostras de vapor de fase única das misturas de hidrocarbonetos ao cromatógrafo de gás (GC), onde a amostra é separada e suas propriedades físicas são analisadas. Obter valores precisos e confiáveis do GC, como a medição de BTUs de gás natural, pode levar a um aumento substancial da eficiência da refinaria.

Diferente dos reguladores de vaporização tradicionais, a sepabilidade certificada da série 44-6800 TESCOM habilita o usuário a separar o compartimento elétrico, que contém os componentes eletrônicos sensíveis, a fonte de alimentação e o indicador de ajuste de temperatura, do corpo do regulador. Sendo, portanto, apto para instalação em um ambiente com baixa temperatura, o que previne os componentes eletrônicos de estar expostos à temperatura ambiente que exceda os 65° C (149° F). Separabilidade, combinada com alta tolerância a picos de tensão e temperaturas ambiente extremas, garante desempenho e segurança ideais em locais classificados como perigosos. A série 44-6800 TESCOM está disponível em duas opções de material do corpo: aço inoxidável 316 e liga de níquel, que fornecem resistência máxima contra corrosão para um valor agregado e confiabilidade de longo prazo.

"A operação ideal da planta depende de resultados de análise precisos, e nossos clientes procuram confiabilidade absoluta para seus sistemas de condicionamento de amostra de cromatografia de gás, algo que pode ser comprometido quando os componentes eletrônicos são expostos a altas temperaturas dentro de gabinetes quentes, ou ao usar reguladores de vaporização com tecnologia inferior de transferência de calor", afirmou Laura Schafer, vice-presidente de vendas e controle de fluido de precisão da Emerson. "Com seu projeto inovador, o regulador de vaporização série 44-6800 TESCOM aumenta a confiabilidade dos sistemas de condicionamento de amostragem para que nossos clientes não tenham que se preocupar com a qualidade de suas amostras."

O 44-6800 TESCOM foi projetado para uma capacidade de vazão de 0,02 e pressões de até 6000 psig. E vem nas versões elétrica e a vapor. A Emerson está lançando o 44-6800 especificamente para sistemas de condicionamento de amostragem usados em análises de cromatografia de gás on-line, em aplicações em óleo e gás, petroquímicas e químicas.

A tecnologia patenteada de transferência de calor preserva a integridade da amostra ao evitar que ocorra a condensação de componentes mais pesados durante a redução da pressão. As temperaturas podem ser controladas de maneira precisa com o uso do indicador de controle de calor de volta única. O TESCOM 44-6800 também é equipado com um controlador de PID para controle preciso da temperatura do aquecedor. 

O monitoramento remoto tornou-se uma missão crítica para a indústria de óleo e gás. O TESCOM 44-6800 apresenta uma saída analógica padrão da indústria de 4-20 mA, permitindo o monitoramento remoto da temperatura do aquecedor para a obtenção de dados. Os sinais do TESCOM 44-6800 podem ser emitidos para os dispositivos modulares de campo, PLCs e sistemas SCADA, entre outros, para alcançar os objetivos de rede das aplicações da Indústria 4.0. A série 44-6800 TESCOM também tem a opção de uma tela LED para monitoramento local no campo.

O regulador de vaporização TESCOM 44-6800 cumpre com os requisitos mundiais de certificação para T3 (200 °C) da CSA (Canadian Standards Association), ATEX (ATmosphere EXplosibles, Atmosfera explosiva) e IECEx (Comissão Eletrotécnica Internacional), em conjunto com as normas MR0175/ISO 15156 da Associação Nacional dos Engenheiros de Corrosão para o uso de materiais em ambientes carregados de sulfeto de hidrogênio. Além disso, o regulador oferece flexibilidade global com seu projeto de 100-240 VCA e 50/60 hertz, compatível com a proteção contra pico de tensão.​

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.