Tescom-P-44-6800

Regulador de vaporização TESCOM™ Série 44-6800

Product Description

O novo regulador de vaporização série 44-6800 oferece tecnologia superior de transferência de calor que garante a entrega de amostras de vapor monofásico necessárias para resultados analíticos precisos. Ele apresenta separabilidade certificada do corpo do regulador do revestimento dos componentes eletrônicos para maior flexibilidade de instalação. A série 44-6800 é ideal para processamento de gás, refino e sistemas de condicionamento de amostra petroquímica para cromatógrafos de gás on-line.

atex-certification
csa-listed
Pressão máxima de entrada
3.500 psig/241 bar/24.132 kPa - padrão
6.000 psig/414 bar/41.370 kPa - opcional
Faixas de pressão de saída
25, 50, 100, 250, 500 psig
1,7, 3,4, 6,9, 17,2, 34,5 bar
172, 345, 690, 1724, 3.448 kPa
Material
Corpo: Aço inoxidável 316, liga de níquel (Hastelloy®)
Sede: Poliimida (Vespel® SP21)
Diafragma e mola: Liga de níquel cromo cobalto (Elgiloy®), liga de níquel (Hastelloy®)
Demais peças: Aço inoxidável 316, liga de níquel (Hastelloy®)
Temperaturas máximas de operação
Temperatura do meio máxima: 392 °F/200 °C
Temperatura ambiente máxima: 185 °F/85 °C para o corpo do regulador e 149 °F/65 °C para a carcaça elétrica
Temperatura ambiente mínima
–40 °F/–40 °C
Aquecedor
Aquecedor único com tensão nominal de 100 Watts a 120 VCA e 400 Watts a 240 VCA
Controle de temperatura do aquecedor com giro de 270°: 122 °F a 752 °F/50 °C a 400 °C
Saída analógica de temperatura do aquecedor: 4-20 mA correlaciona à leitura do termopar do aquecedor de 122 °F a 752 °F/50 °C a 400 °C
Tipo e tamanho da porta
1/4" NPTF, Conexão para Tubo
Capacidade de vazão
0,02
Peso
2,9 kg/6,3 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Para uso mundial: Projetado para 100/240 VCA, 50/60 Hz
  • Certificações CSA, ATEX e IECEX para T3 (200 °C) para atmosferas de gases inflamáveis, vapores ou líquidos e atmosferas de pó combustível
  • A separabilidade certificada permite que o usuário desacople o corpo do regulador e a carcaça dos componentes eletrônicos enquanto mantém as certificações de produtos
  • Saída analógica de 4-20 mA para monitoramento remoto da temperatura e aquisição de dados
  • Display de temperatura de LED opcional
  • Montagem em painel opcional
  • Tecnologia avançada de transferência de calor
  • Aquecedor com controlador PID em todas as configurações de produtos
  • Seletor de controle de temperatura do aquecedor de giro simples
  • NACE MR0175/ISO 15156

Documentação e desenhos