Empacotadoras de caixas
A Emerson entrega soluções avançadas de controle de fluido e pneumáticas para equipamentos de embalagem e montagens feitas por máquina.
O amplo portfólio e a rede de suporte global da Emerson fazem a diferença para fabricantes de equipamentos e usuários finais com aplicações de empacotamento em caixas altamente específicas e desafiadoras nos setores de embalagens de alimentos, bebidas, fármacos e outros. Nossas soluções e módulos de comunicação exclusivos e amplamente testados melhoram o monitoramento da integridade de máquinas, os recursos de segurança e a eficiência energética, além de reduzir a pegada de produtos e aplicações e maximizar o desempenho.
Acompanhar as mudanças nas normas de segurança de máquina pode afetar a disponibilidade e o rendimento das linhas de empacotamento. A combinação de produtos e conhecimentos avançados faz da Emerson a parceira certa para uma solução geral de segurança de máquinas de empacotamento para manter os operários seguros.
Nossos principais produtos, como os sistemas de válvulas de segurança por zonas, garantem o cumprimento das normas de segurança de máquinas (incluindo ISO 13849) sem comprometer a produtividade.
As soluções com IIoT da Emerson, como pneumática inteligente AVENTICS™, sensores de vazão de ar, dispositivos de ponta e software de análise, permitem que os clientes coletem dados das máquinas de empacotamento e os utilizem para entender completamente a operação. Dessa forma, eles podem fazer manutenção preditiva, melhorar o rendimento para aprimorar a qualidade e o tempo de ciclo, e melhorar a eficiência energética e a sustentabilidade das máquinas de empacotamento.
As soluções de automação da Emerson melhoram a qualidade e aceleram a produção em várias instalações de fabricação. Nossa pneumática oferece um equilíbrio único entre tecnologia robusta e manuseio preciso de materiais e aplicações de preensão, tornando-as mais flexíveis e adequadas para muitos requisitos de produção e limitações de espaço. Nossos produtos e experiência também podem ser personalizados para oferecer soluções especializadas.