Custody Transfer

Custody Transfer

Achieve best-possible pipeline measurement accuracy and reliability to assure commercial and regulatory compliance

Medição da transferência de custódia com precisão absoluta

Garantir a precisão consistente do seu sistema de medição de dutos pode ser crucial para a sobrevivência dos negócios.  É por isso que a Emerson oferece cuidado integral do ciclo de vida para sistemas de transferência de custódia completos com avaliações de especialistas a fim de calcular a taxa de incerteza/custo da sua operação específica. Se o seu nível de incerteza for alto, nossos técnicos ajudarão a identificar as áreas problemáticas e recomendarão melhorias para o sistema com soluções precisas, confiáveis e sustentáveis.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medição da transferência de custódia com precisão absoluta

Mídia e estudos de casos

Reduza a perda e o desperdício e melhore seus resultados com medições precisas e confiáveis e soluções de transferência de custódia

Solução em ação

A exatidão da medição da vazão dos dutos é o cerne da transferência de custódia entre o vendedor e o comprador. Para garantir a medição segura e confiável da vazão do produto, as soluções e as tecnologias de ponta da Emerson fornecem integração confiável e contínua de todos os componentes do sistema para uma medição precisa, apesar das condições operacionais variáveis e dos ambientes severos.

Muitos desafios operacionais estão relacionados com a confiabilidade e a precisão de sistemas de medição de dutos, e ter a tecnologia e o design certos à sua disposição pode resolver facilmente esses problemas. A Emerson oferece os sistemas de medidores ultrassônicos de configuração dupla e a verificação inteligente do medidor para facilitar a verificação do desempenho do medidor, aumentando o tempo de atividade, eliminando incertezas, reduzindo custos e garantindo a conformidade ambiental.

As soluções de transferência de custódia da Emerson fornecem desempenho sustentável e medições confiáveis através de programas efetivos de gestão de ciclo de vida e de manutenção. O conhecimento antecipado e o diagnóstico preciso das condições do sistema permitem ações imediatas do sistema, enquanto as soluções de ciclo de vida ajudam a reduzir o custo total de propriedade, eliminam o tempo de inatividade e mantêm a eficiência do sistema com relação à vida útil geral.

Com tudo o que entra em eficiência operacional, pode ser difícil monitorar problemas de conformidade regulatória.  A ampla gama de soluções da Emerson e a comprovada expertise na medição fiscal promovem o desempenho ideal para todos os componentes, garantem a aprovação do sistema pelas autoridades regulatórias e melhoram a conformidade geral com os requisitos de contratos e regulamentos pertinentes. 

Documentos relacionados

Ative o JavaScript para usar este site.