Sobre os sistemas de metrologia integrados
Minimize o risco financeiro com soluções confiáveis e completas de medição fiscal que reduzem a incerteza geral do sistema e garantem a conformidade regulatória.
Um sistema de medição integrado responde precisamente pela quantidade de gás ou líquido vendido durante a transferência de custódia. Ele mede o volume de transferência ou a vazão mássica de um produto, monitora as propriedades do fluido para converter quantidades em condições de referência para fins de faturamento, podendo incluir analisadores para confirmar a composição ou a qualidade do produto. Um computador de vazão fornece um registro rastreável de quantidades vendidas, eventos operacionais e alarmes. Um sistema de controle padronizado facilita o acesso a dados críticos para minimizar o tempo de inatividade e a degradação do desempenho.
O design do sistema é baseado nos padrões regulatórios e industriais junto com o tipo de fluido a ser medido com o objetivo de garantir desempenho preciso e contínuo ao longo da vida útil do sistema.
A incerteza de medição geral é afetada por todos os componentes do sistema, operações contínuas e eventos de manutenção. A verificação da incerteza é alcançada através de comparações regulares da quantidade medida contra um provador de campo, medidor mestre ou calibração programada do medidor em um laboratório de vazão. A incerteza do sistema deve ser mantida nas tolerâncias especificadas que são definidas pelas diretrizes regulatórias, industriais e contratuais.
O medidor de vazão é o principal dispositivo de medição que determina a taxa de vazão contínua volumétrica ou de massa do produto. Várias tecnologias de medição estão disponíveis. A seleção do medidor final é baseada em precisão, repetibilidade, imunidade a propriedades de fluidos e condições operacionais.
Os dispositivos de pressão, temperatura e densidade e analisadores fornecem dados de propriedades de fluidos para converter quantidades em condições operacionais em quantidades líquidas em uma condição de referência fixa. A quantidade líquida é a base para todas as transações financeiras.
Cada medidor de gás pode ser calibrado contra um medidor mestre no local. No caso de aplicações de medição de líquido, um medidor mestre, ou provador estacionário ou portátil, são apropriados para calibração. Um provador é instalado em um sistema de transferência de custódia para fornecer a medição mais precisa possível.
Geralmente, os provadores no local podem ser usados para calibrar tamanhos de medidor de 16" de diâmetro (DN 400) ou menores. Os medidores de vazão em tamanhos maiores de tubo devem ser enviados a uma instalação de calibração capaz de manusear medidores maiores.
O computador de vazão é o cérebro do sistema de medição e é considerado o registro em dinheiro real de um sistema de medição fiscal. Usando entradas de vários dispositivos de medição estrategicamente colocados no sistema, ele calcula a quantidade de líquido ou gás transferida usando uma variedade de algoritmos de cálculo de vazão padrão da indústria.
O computador de vazão também serve como um hub de armazenamento e transmissão de dados para dados críticos, e é capaz de suportar várias operações do medidor e um provador.
Os sistemas de medição integrados cumprem uma série de requisitos de medição complexos para operações de carregamento/transferência de alto volume, alocação de campos petrolíferos, integridade de tubulações (detecção de vazamento), operações de batelada, equilíbrio de perda/ganho, equilíbrios de massa de planta, transferência de custódia automática (ACT) e transferência de custódia automática de concessão (LACT).
Os locais de aplicação adicionais onde um sistema integrado ajuda a dinamizar as operações incluem produção flutuante, plataformas de armazenamento e transferência (FPSO), plantas de processamento de gás, portões de cidade, estações de fronteira, interligações de dutos, terminais de dutos, instalações de carregamento de petroleiros e barcaças, refinarias e plantas petroquímicas, assim como usinas de energia onde os combustíveis líquidos são medidos.
Uma vez que até mesmo a menor percentagem de erro de medição pode resultar em risco fiscal significativo, um sistema de medição integrado projetado corretamente direciona a otimização do desempenho da medição através da integração habilidosa de tecnologias de campo comprovadas. Ele melhora de maneira significativa a exatidão e a confiabilidade da medição para proteger as operações de alto volume de riscos financeiros.
O sistema padrão ou personalizado também facilita a conformidade contínua com todos os padrões industriais (por exemplo, API, AGA, OIML etc.) e regulamentos governamentais regionais.