Emerson-P-Gas Measurement Systems

Sistemas de medição de gás

Product Description

Os sistemas de medição de gás totalmente prontos para uso da Emerson oferecem medição de vazão precisa, confiável e repetível que dá suporte à conformidade regulatória, ajuda a reduzir riscos e custos de propriedade e melhora o desempenho operacional.

Linearidade
Até ± 0,10%
Faixa de pressão de operação
Até 2.500 ANSI
Temperatura do processo
-50 °C a 100 °C (-58 °F a 212 °F)
Tipos de medidor
Ultrassônico de gás, Coriolis, orifício, Venturi
Produto de processo
Gás natural, gás industrial
Aplicações
Transferência de custódia, transferência que não é de custódia, produção, dutos de gás
Equipamentos/material incluídos
Medidores, válvulas, filtros, tubulações/conexões, aço estrutural, instrumentação, analisadores, controles/HMI, ligação dos fios
Serviços incluídos
Gerenciamento do projeto, engenharia/design, aquisição, fabricação, testes, ativação/comissionamento, treinamento, serviços de ciclo de vida

Características

  • Reduza a complexidade e o risco e melhore a eficiência do capital fazendo parceria com um único fornecedor
  • Garanta a conformidade regulatória e minimize o risco financeiro com pacotes de medição altamente precisos
  • Melhore a garantia fiscal e reduza os custos operacionais com soluções confiáveis e econômicas
  • Receba suporte local e serviços de engenharia colaborativos no mundo todo para aprimorar suas atividades de gerenciamento de ativos
  • Ganhe tranquilidade com os recursos de serviço e suporte ao longo de todo o ciclo de vida do sistema

Documentação e desenhos