As unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência (FPSO) offshore exigem detectores de gás e detectores de chamas para proteger pessoal, equipamentos e as próprias instalações. O potencial de vazamentos de gás é grande, já que muitos tipos de vazamentos de gás são possíveis, incluindo hidrocarbonetos, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, entre outros. Cada tipo de vazamento de gás apresenta seu próprio conjunto de riscos. Os vazamentos de gás combustível apresentam o risco adicional de incêndio se não forem detectados logo no início e antes que ocorra alguma ignição. Tanto os detectores de gás quanto os detectores de chamas devem ser capazes de funcionar sob condições ambientais desafiadoras, incluindo ventos fortes e temperaturas extremas. A Emerson oferece uma variedade de produtos de monitoramento e detecção de gás Rosemount™, incluindo detecção ultrassônica de vazamentos, detecção de gás de trajeto aberto, detecção pontual de gás e detecção de gás wireless. A combinação desses produtos de detecção de gás junto com detectores de chamas Rosemount podem ajudar a manter seguros o pessoal e os ativos em aplicações offshore.
Um detector de chamas por multiespectros de infravermelho projetado especificamente para a detecção de chamas de hidrocarbonetos e hidrogênio.