Com soluções resilientes e comprovadas projetadas para a preparação, o controle da válvula fornece obstrução mínima à vazão, resultando em coeficiente de vazão mais alto, quedas de pressão mais baixas e melhores características de controle. Os problemas de instalação são atenuados por meio de vedação concêntrica completa, torques mais baixos, maior vida útil da sede e desligamento estanque a bolhas e sem requisitos de juntas de flange. Problemas adicionais no processo sem a necessidade de remover o atuador durante a substituição da sede, as válvulas borboleta são adequadas para a indústria de preparação.