Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-F89

Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89

Product Description

O Keystone F89 é um atuador de quarto de volta pneumático para uso geral e aplicações em áreas perigosas. O design do F89 oferece uma utilização simples e segura, assim com alta confiabilidade, atendendo aos requisitos EN15714-3, e foi validado para 500 mil ciclos em condições específicas.

Produtos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
series ef190 ball valve
F89
Powered Actuator
CompoSeal Valve
Powered Actuator
F89
optiSeal figure 1417 butterfly valve
Powered Actuator
F89
Series GR Butterfly Valve
Powered Actuator
F89
NeoSeal Lined Valve
Powered Actuator
F89
series eb om2 floating ball valve
F89
Powered Actuator
series hilok butterfly valve
Powered Actuator
F89
series e01 trunnion mounted ball valve
F89
Powered Actuator
series 30000 tov basic
F89
Powered Actuator
figure 320 322 butterfly valve
Powered Actuator
F89

Características

  • Montagem direta para todas as válvulas borboleta e válvulas esféricas Keystone.
  • Conexão de válvula compatível com Keystone (imperial e métrico) e ISO 5211
  • O design de pino e cremalheira duplo anula os carregamentos laterais no eixo do pino, minimizando o desgaste do rolamento e aumentando a vida útil.
  • Caudal de produto otimizado com fins de curso padrão montados para ajuste da posição da válvula nas posições aberta e fechada (+/- 5� em cada extremidade).
  • O corpo em alumínio anodizado com revestimento eletrostático em pó (ESPC) fornece proteção durável contra ambientes corrosivos.
  • Versões de dupla ação e de retorno por mola disponíveis para operação segura e económica.
  • Até 12 molas individuais oferecem flexibilidade no alcance do torque tanto para válvulas esféricas quanto para borboleta.
  • O design de mola pré-comprimida e pino de acionamento à prova de rompimento significam manutenção e operação seguras.
Pressão entrada
Até 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Quatro de volta

Documentação e desenhos