Purgadores de vapor termostáticos e de flutuação (Purgadores F & T)
Os purgadores de vapor Yarway F&T são adequados para aplicações de processo devido à sua ampla rangeabilidade.
Os purgadores de vapor termostáticos e flutuantes estão incluídos na categoria do purgador mecânico, operando fora da diferença de densidade entre vapor e condensado. Estes purgadores F&T são acionados por uma bola flutuando no condensado. À medida que o nível do condensado aumenta, o flutuante abre a válvula, removendo o condensado. Embora seja um dos tipos mais antigos de purgadores de vapor no mercado, o purgador flutuante ainda é usado de forma generalizada.
Os purgadores F & T são eficientes em termos de energia, descarregando continuamente condensado próximo à curva de saturação e podem operar com alta contrapressão. Os purgadores flutuantes respondem muito bem à mudança das cargas de condensado e oscilações de pressão, e o elemento termostático integrado remove o ar com eficiência, tornando os purgadores de vapor F&T a opção número um para aplicações de processos.
Ao selecionar um purgador para uma aplicação de processo, uma limitação comum a considerar é que os flutuantes podem ser danificados ao congelar durante os desligamentos. Para aplicações de gotejamento, são preferidas tecnologias alternativas cujo modo de falha predominante está na posição aberta, evitando danos ao ariete no equipamento de distribuição. Da mesma forma para aplicações de rastreamento, são preferidas tecnologias alternativas cujo modo de falha predominante está na posição aberta, garantindo que o equipamento aquecido permaneça aquecido.
Perguntas frequentes
Visualizar animação
Quando o purgador está vazio, o peso da bola flutuante fecha ele. À medida que o condensado entra no purgador, o flutuante sobe e abre a válvula, permitindo que o condensado seja descarregado. O flutuante é projetado para fornecer força suficiente para superar a pressão diferencial através da válvula. A configuração interna do flutuante e da válvula é tal que o nível de condensado está sempre acima da válvula, criando, assim, uma vedação de água contínua em sua sede. Embora a maioria dos projetos empregue uma alavanca pivotante, projetos sem alavanca também estão disponíveis.
Uma desvantagem inerente a um purgador flutuante simples é que ele não é capaz de descarregar ar ou gases não condensáveis. Por essa razão, os purgadores flutuantes incluem uma saída de ar termostática integral, razão pela qual são conhecidos como purgadores flutuantes e termostáticos ou F & T.
Os purgadores flutuantes e termostáticos podem falhar em uma posição fechada ou aberta. Eles não fecham se a boia for rompida por um golpe de aríete e não puder mais subir para abrir a válvula. Eles não conseguem abrir quando a válvula e sede principais e a válvula e sede de ventilação de ar termostática estão gastas ou erodidas de modo que deixam vazar vapor.
Se o purgador F&T estiver quente: como o purgador foi projetado para drenar condensado continuamente, é difícil verificar se não há vazamento de vapor, a menos que o vazamento seja muito grande.
Se o purgador F&T estiver frio: