Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-FIT100 float thermostatic

Purgadores de vapor termostáticos e de flutuação Yarway FIT100

Product Description

Os purgadores de vapor termostáticos e de flutuação Yarway série FIT100 são uma excelente escolha em aplicações de processo devido à sua adaptabilidade a mudanças nas condições de processo e capacidade de remover ar para transferência de calor ideal.

Características

  • Responda rapidamente às mudanças repentinas de pressão e carga de condensado
  • A temperatura de descarga constante segue estreitamente a curva de saturação
  • A função não é prejudicada pela alta contrapressão
  • Com eficiência energética
  • Construção simples
  • Excelente manuseio de ar
  • Reparável em linha
Tecnologia
MecânicA (flutuação e termostático)
Tamanho
NPS 1/2, 3/4, 1 | DN 15, 20, 25
Temperatura máxima
850 °F/454 °C
Pressão máxima
465 psi/32 bar
Capacidade
Até 2750 lb/h | 1250 kg/h
Conexões
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, 600RF, PN16, PN40
Materiais
Ferro dúctil, aço carbono ou aço inoxidável

Documentação e desenhos