Soluções para válvulas de controle da saída de ar para o céu
Silencie o ruído e mantenha um fechamento hermético do sistema de ventilação do céu.
Dentro do sistema de saída de ar para o céu de uma usina elétrica, as válvulas de controle desviam o vapor ao redor da turbina para a atmosfera a fim de garantir que a unidade não chegue à temperatura ideal muito rapidamente. Portanto, as válvulas de controle da saída de ar para o céu são fundamentais para a eficiência da operação, pois trabalham silenciosamente durante o despejo e proporcionam vedação hermética no funcionamento normal, evitando o vazamento de vapores importantes. No entanto, há alguns desafios:
Muitas vezes, as válvulas de controle da saída de ar para o céu apresentam falhas decorrentes de danos ao posicionador, causadas pela radiação de alta temperatura e/ou à vibração da tubulação. Também é normal que os posicionadores convencionais usados nessas válvulas passem a manifestar imprecisões e falhas devido ao desgaste das conexões mecânicas. Essas falhas podem levar a tempo de inatividade não planejado e perdas de produção.
Os controladores digitais de válvula FIELDVUE da Fisher não têm contato nem conexões e são combinados com as válvulas de controle da Fisher para aprimorar o desempenho e a confiabilidade da válvula de saída de ar para o céu. Sem conexões para desgastar, afrouxar, corroer ou vibrar, os controladores digitais de válvula FIELDVUE funcionam em ambientes adversos. A opção de montagem remota é adequada para temperatura ambiente alta e/ou vibração da tubulação.
Em condições de operação normais, as válvulas de saída de ar para o céu permanecem fechadas a maior parte do tempo. Esses dispositivos são necessários para realizar uma vedação hermética durante o funcionamento normal e evitar o vazamento de vapor ou fluidos importantes do processo. Para a maioria dos fornecedores de válvulas, é um desafio criar uma tecnologia duradoura e com boa vedação que funcione em queda total de pressão e alta temperatura, condições que as vedações de elastômero não conseguem suportar.
O furo de vedação da Fisher utiliza um anel de metal, com forma de C que fica fixado no diâmetro externo do plugue da válvula. Portanto, quando o plugue da válvula entra em contato com o anel da sede para o fechamento da válvula, o furo de vedação é comprimido contra a parede da gaiola, bloqueando o caminho de vazamento secundário entre o plugue e a parede da gaiola.
Válvulas de saída de ar para o céu ficam na posição fechada durante o funcionamento normal. No entanto, durante a partida, esses dispositivos desviam o vapor ao redor da turbina para garantir que a unidade não chegue à temperatura ideal muito rápido. O grande diferencial de pressão nas válvulas de saída de ar de vapor na partida inicial da planta pode gerar altos níveis de ruído, que precisam ser atenuados. A vibração causada pela pressão sonora aerodinâmica pode danificar e reduzir a vida útil dos equipamentos em algum momento.
Os trims da válvula Fisher atenuam ruídos com um controle de pressão exclusivo da vazão que passa pela válvula, além de um difusor ou silenciador. As gaiolas Fisher Whisper Trim III reduzem o ruído em até 30 dBA.