Fisher-P-ET

Válvula de controle easy-e™ ET da Fisher™

Product Description

A válvula Fisher easy-e ET é a sua solução para todas as aplicações gerais com altas temperaturas do processo, com um design de plugue equilibrado e interno guiado por gaiola. Disponíveis no corpo angular ou globo, estas válvulas podem fornecer acesso de classe V ou VI.

Certificações
Habilitado para SIL, emissões evasivas, NACE
Serviço crítico
Redução de ruído, condição de vazão, erosivo, baixa vazão, corrosivo, serviço geral, brilhante, saída de gases
Características da vazão
Porcentagem igual, linear, caracterização especial, abertura rápida
Material
Aço carbono, inoxidável, duplex, liga
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
PN, ASME
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, rosca, RTJ, solda de encaixe
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1 até NPS 30
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • Os sistemas de gaxeta ENVIRO-SEAL™ que fornecem um selo de haste melhorado para ajudar a evitar a perda de fluido do processo estão disponíveis. Estes sistemas de gaxeta apresentam gaxetas PTFE ou Graphite ULF com carregamento simultâneo para manutenção reduzida delas.
  • A compressão controlada da construção de sede padrão protege o disco de PTFE entre a sede do disco de metal e o retentor do disco. O excelente desligamento é mantido por um anel de reserva ou carregamento de mola que força o anel de vedação da válvula na gaiola.
  • A orientação de gaiola resistente oferece estabilidade elevada do plugue da válvula, o que reduz a vibração e o ruído mecânico.
  • O aumento da resistência ao desgaste do interno de aço inoxidável endurecido significa um serviço mais duradouro.
  • As válvulas estão disponíveis com as dimensões especificadas pelos padrões EN/DIN.
  • A menos que indicado de outra maneira, as referências são ao NACE MR0175-2002. Materiais opcionais estão disponíveis para atender ao NACE MR0103 e ao NACE MR0175 / ISO 15156.

Documentação e desenhos