Válvulas de retenção

Válvulas de retenção

Uma extensa linha de válvulas de retenção projetada para manutenção de baixo custo e excelente confiabilidade.

Combine a máxima segurança, alta eficiência de vazão e longa vida útil

A linha de válvulas de retenção especiais da Emerson inclui modelos com design compacto, tipo wafer e porta redonda desobstruída, capaz de lidar com muitas aplicações difíceis e válvulas de retenção wafer, do tipo oscilante com dimensões curtas face a face que permitem a instalação entre vários padrões de flange. Existem também válvulas de retenção wafer, do tipo oscilante, de alta capacidade e acionada por mola; válvulas de flange dupla e com sede resiliente para proteção confiável de vazão inversa em aplicações de esgoto/água, e projetos tipo wafer de placa dupla e acionamento por mola para a proteção de sistemas de tubulação de gás ou líquido

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Combine a máxima segurança, alta eficiência de vazão e longa vida útil

Marcas





Ative o JavaScript para usar este site.