Fasani-P-P000204

Válvula de retenção de alta pressão estilo Fasani B

Product Description

Uma ampla gama de válvulas de retenção especificamente projetadas para aplicações de alta pressão e alta temperatura

ped

Características

  • A range of pressure seal check valves designed according to ASME B16.34 with wall thickness according to API 600.
  • All range is offered in all the material stated in the ASTM specifications (NACE compliance included), and designed to always guarantee the maximum safety and flow efficiency.
  • Face to face dimensions as per ASME B16.10
  • Available in swing check, tilting disc and piston check (Y and T pattern design)
  • Swing check valves can fit on both horizontal and vertical (up-flow) piping.
  • Tilting disc check valves are designed to prevent the disc slamming and to ensure, at the same time, a quick closing service.
  • Lift check valves (Y and T patterns) are designed to be installed on horizontal piping.
  • Seat is welded in
  • Available options: side mounted counterweight, side mounted hydraulic damper and disc anti-rotation device.
Certificações
NACE, ASME B31.1, India Boiler Registration, PED
Conexão da extremidade
Com flange, solda de topo
Aplicação
Turbina a vapor, Bombas, Válvulas e Manifolds, Cabeçalhos de Vapor, Instalações complementares, Caldeira, Caldeira, Convencional, Serviço Geral, Alta Temperatura, HRSG, Caldeira de Biomassa e Caldeira de energia
Design do corpo
Padrão longo
Material
Aço inoxidável, duplex, aço, aço carbono, liga, metal, inoxidável
Temperatura operacional
Maior que 400 F (204 C)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
1500RF, 2500RF, 900RF, BWE, CL150RF
Tipo de sede/vedação
Metal-a-metal, oscilação
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Meio
Água Quente, Líquido, Líquidos, Oxigênio, Vapor, Água

Documentação e desenhos