Válvulas três vias
As válvulas de três vias da Fisher controlam um ampla gama de líquidos, gases e vapores de processos em aplicações de serviços críticos e de alta pressão.
É um tipo de válvula globo que possui três conexões de tubos para proporcionar serviços gerais de convergência (mistura de fluxos) ou divergência (separação de fluxos). As variações incluem designs de gaiola, porta ou haste, selecionadas para serviços sob alta temperatura, e as ligações de extremidades podem ser especificadas para que se adéquem à maioria dos esquemas de tubulação.
A escolha do atuador requer uma análise cuidadosa, principalmente para construções com um obturador de válvula não balanceado.