Válvulas gaiola guiadas Fisher™ YD e YS de três vias

Product Description

As válvulas gaiola guiadas Fisher YD e YS de três vias foram projetadas para serviço de controle ou on/off, e estão disponíveis em construções balanceadas ou desbalanceadas. A válvula YD é usada no serviço de convergência e divergência geral. A válvula YS é usada no serviço de convergência geral. As válvulas Fisher YD e YS estão disponíveis para uma ampla faixa de aplicações, incluindo ambientes de rachadura por estresse de sulfetos e de cloretos comuns às indústrias de produção de óleo e gás.

ped
Certificações
CRN, CUTR, emissões evasivas, PED
Serviço crítico
Serviço corrosivo, geral
Características da vazão
YD: Linear; YS: Porcentagem igual, Linear
Material
Aço carbono, inoxidável, ferro fundido
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
CL125, CL150, CL250, CL300, CL600, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, rosca, RTJ, solda de encaixe
Classe de corte
YD: Classe II (FCI 70-2), Classe IV (FCI 70-2); YS: Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o escritório de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • A construção do obturador da válvula balanceada na YD permite o uso de atuadores menores e de custo mais baixo. Uma simples válvula de peça única acomoda os designs de interno e usa coberturas, juntas e embalagens Fisher easy-e™, reduzindo os custos do inventário com peça de reposição.
  • Capacidade multiuso resultante de uma válvula projetada especificamente para controle de três vias. Uma variedade de tamanhos de válvula, conexões de extremidade, diâmetros de porta e materiais de interno fornece versatilidade de design para as suas necessidades de controle.
  • Está disponível a opção do sistema de embalagem ENVIRO-SEAL™. Este sistema de embalagem fornece excelente vedação, orientação e carregamento da transmissão de força.
  • Materiais de interno endurecidos proporcionam excelente resistência ao desgaste.
  • A construção tipo gaiola simplifica a inspeção e a remoção das peças.
  • As peças de embalagem, incluindo o flange de embalagem, prisioneiros e porcas, e os kits de embalagem são comuns às válvulas de controle YD, YS e Fisher easy-e.
  • A orientação de gaiola resistente oferece estabilidade elevada do plugue da válvula, o que reduz a vibração e o ruído mecânico.

Estamos online, gostaria de conversar?