Tecnologia das válvulas microfluídicas
As válvulas microfluídicas ajudam engenheiros de design analítico e médico a controlarem a vazão de pequenos volumes de líquido e gás.
As válvulas microfluídicas ajudam a controlar a vazão de baixos volumes de fluidos. Esse controle possibilita que os aparelhos microfluídicos se tornem mais complexos e mais automatizados, dependendo da necessidade da aplicação. Em configurações médicas e de diagnóstico, por exemplo, essas válvulas controlam a vazão de fluidos neutros e agressivos, como sangue ou produtos químicos. A linha de válvulas microfluídicas ASCO da Emerson é altamente específica para aplicação individual e fabricada em ambientes esterilizados de última geração. As válvulas ASCO são reconhecidas pela precisão e confiabilidade por fabricantes de dispositivos médicos.
As válvulas de aperto são projetas para o uso com líquidos de alta agressividade e alta pureza, que exigem uma separação hermética entre o fluido sendo controlado e o mecanismo da válvula. A válvula funciona apertando o tubo que contém o fluido para permitir ou bloquear a vazão. Isso significa que não pode haver qualquer contaminação de partículas causada pela fricção das peças móveis. As válvulas de aperto ASCO estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e servem para aplicações em hemodiálise, bioinstrumentação e gerenciamento de fluidos cirúrgicos.
As válvulas de isolamento são projetadas para uso com fluidos agressivos ou difíceis. Os componentes internos das solenoides são isolados do fluido, criando uma válvula virtualmente impermeável a quaisquer efeitos adversos que o fluido possa ter. As válvulas têm uma capacidade de autodrenagem e uma cavidade interna de purga fácil com uma arquitetura compacta, tornando-as ideais para a instrumentação de bancada analítica. Aplicações típicas incluem seleção/desvio de solvente, preparação de amostras e sequenciamento de DNA.
Válvulas de não isolamento para serviço geral são usadas para fluidos não agressivos. Elas estão disponíveis em diferentes configurações de montagem e diversos tamanhos, para possibilitar o controle de fluidos usados em aplicações como monitoramento sanguíneo não invasivo, concentradores de oxigênio, equipamentos odontológicos e instrumentos de monitoramento de ar.
As válvulas proporcionais controlam quantidades variáveis de fluidos dependendo do sinal elétrico de entrada enviado à bobina. Elas podem ser usadas em aplicações como cromatografia gasosa, controladores de fluxo de massa e monitoramento de pressão sanguínea. Essas são as válvulas apropriadas quando a aplicação exigir diferentes intervalos de pressão ou sensores de fluxo, conforme o intervalo de controle necessário. Às vezes, as válvulas proporcionais são adaptadas para aparelhos médicos que requerem portabilidade e baixo consumo de energia.