Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-283

Válvulas solenoides de isolamento de fluidos da Série 283 da ASCO™

Product Description

As Válvulas solenoides de isolamento de fluidos Série 283 da ASCO são adequadas para sistemas de lavagem rápida de fluidos corrosivos e roteamento de reagentes agressivos para recipientes de reação química e contentores de resíduos. Elas são capazes de lidar com uma variedade de fluidos, com diversas opções de materiais de corpo e diafragma. As aplicações típicas incluem fabricação química de matérias-primas, produção biofarmacêutica, processamento de chips/wafers, tratamento de efluentes líquidos e analisadores médicos.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
Acionamento da válvula
Solenoide
Material do corpo
Plásticos projetados
Mídia
Gases e líquidos agressivos
Tamanho do tubo/porta
1/4 "; 1/8 "; 8 mm
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechadas; 2 vias – 2/2 normalmente abertas
Vazão
De 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 0,5 Cv a 1,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensão
12 CC; 24 CC; faixa de tensão de 24 a 120 CA/CC | 50; 60
Pressão diferencial máxima/pressão de funcionamento máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamento
Ambiente interno
Normas/regulamentações
IP65

Características

  • Taxas altas de vazão disponíveis para serviços com fluido corrosivo
  • Tamanhos grandes de orifícios são ideais para aplicações de alta pressão e alta taxa de vazão
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e é compatível com RoHS
  • Modelos disponíveis com conexões roscadas ou cânulas lisas

Documentação e desenhos