Soldagem ultrassônica de metais
Fornecendo o conhecimento necessário para soldagem eficiente e confiável de metais nas indústrias automotiva, eletrônica, HVAC e mais.
Ideais para a soldagem de metais não ferrosos, os sistemas de soldagem ultrassônica de metais da Emerson atendem as demandas de produção de marcas de consumo e OEMs nas indústrias automotiva, HVAC e eletrônica. O processo é eficiente em termos de energia e elimina a necessidade de mais materiais ou contaminantes como agentes de fluxo, soldadoras, solventes ou conectores de pressão, reduzindo os custos de materiais.
Com ampla testagem de materiais e uma rede global de laboratórios, nossa soldagem de metais usa as tecnologias mais recentes para gerar ligações estáveis resistentes a condições adversas.
A energia ultrassônica vem sendo usada para unir materiais metálicos há décadas. No processo de soldagem ultrassônica de metais, materiais diferentes são ligados um ao outro sem aplicação de calor ou passagem de corrente elétrica pelos componentes.
A energia ultrassônica pode soldar através de contaminantes, criando uma vedação limpa, com maior qualidade e controle. Para alcançar uma vedação de alta qualidade, uma parte é mantida estacionária, enquanto a outra é comprimida sob a vibração do sonotrodo. O material atinge um estado plástico em que as moléculas se misturam entre as duas partes, ligando os materiais.
O processo de soldagem ultrassônica converte energia elétrica em vibrações mecânicas, unindo os metais. No tubo ultrassônico, o conversor transmite a energia pelo intensificador, fazendo o sonotrodo vibrar. O conversor é feito de discos de cerâmica piezoelétrica que se expandem e contraem na mesma frequência da energia elétrica aplicada. O intensificador confere a amplitude ideal em termos de material, tamanho e tipo de montagem aumentando ou diminuindo essa amplitude.
A Branson GMX-W1 junta fios de maneira rápida e confiável enquanto provê manobrabilidade máxima. Um design HMI ergonômico, fácil de utilizar e portátil faz com que ela seja tão fácil de usar quanto um sistema em linha ou de mesa.