Emenda de fios Branson GMX-W1

Product Description

A Branson GMX-W1 junta fios de maneira rápida e confiável enquanto provê manobrabilidade máxima. Um design HMI ergonômico, fácil de utilizar e portátil faz com que ela seja tão fácil de usar quanto um sistema em linha ou de mesa. Este produto foi projetado para chicote de fios de cobre, embora outros materiais possam ser possíveis mediante teste e qualificação.

Frequência
20 kHz
Potência de saída
4000 W
Acionamento
Pneumático
Sistema de resfriamento
Ar
Tipo pneumático
5,5 bar (80 psi) limpo, ar seco
Recurso especial
Módulo do cortador
Interface do usuário
Tela capacitiva sensível ao toque de 22"
Interface de dados
USB, Ethernet
Energia de entrada
200~230V monofásico, 25A máx.
Dimensões gerais
6,7" (L) x 7,9" (A) x 19,9" (C)

Características

  • soldagem anti-lateral
  • Projeto ergononômico
  • HMI amigável ao usuário
  • Calibração Automática
  • Indicador de status LED colorido
  • Tela sensível ao toque capacitiva de 22 polegadas
  • Módulo cortador de fio em linha
  • Capaz de emendar fios com seção transversal de até 40mm²
  • Adequado para emenda de fio com seção transversal de 0,13mm²