PROD-AS-RMT-Tank-Gauging-Temp-Free-Water-Level-VN001

Sobre temperatura e nível de água para tancagem

Obtenha dados de temperatura de alta precisão para cálculos de volume líquido em aplicações de transferência de inventário e custódia

prod-rmt-temp_free_water_level-2240S_w_Probe_276-C010

Medições de temperatura de alta precisão para transferência de custódia

O Rosemount™ 2240S Transmissor de temperatura múlti-entrada estável é aprovado para pedidos de aplicações de transferência de custódia. O transmissor Rosemount 2240S possui uma precisão de conversão de temperatura de ±0,05 °C (±0,09 °F). Ele pode conectar até 16 elementos de temperatura de três ou quatro fios e um sensor integrado de nível de água.

Os sensores de múltiplos pontos calibrados de quatro fios podem ser usados para medição de volume de alta precisão.


Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medições de temperatura de alta precisão para transferência de custódia

Como funciona?

Os sensores Rosemount 565/566/765 medem de um a dezesseis elementos de ponto Pt-100 em diferentes alturas para fornecer um perfil de temperatura do tanque e uma temperatura média. Normalmente, uma precisão de ± 0,025 °C (± 0,045 °F) é alcançada com um sensor calibrado de quatro fios. O Rosemount 566 foi projetado para aplicações criogênicas. Cada sensor está conectado diretamente ao Rosemount 2240S Transmissor de temperatura ou através de um cabo.Os acessórios do sensor incluem pesos e poços termométricos.

O sensor Rosemount 765 mede o nível de água livre abaixo da superfície do óleo e fornece uma entrada para cálculos de inventário líquido on-line. Disponível nas versões aberta e fechada. A versão aberta é adequada para petróleo bruto e a versão fechada presta-se a combustíveis mais leves como óleo diesel. Ele está equipado com um sensor de temperatura de ponto múltiplo, com a possibilidade de ter um elemento instalado dentro da sonda de nível de água, permitindo medições em níveis baixos.

O sensor Rosemount 566 é equipado com elementos do tipo A, adequados para temperaturas baixas, tais como medições em tanques de GNL. Os elementos de ponto são encapsulados em um tubo de aço inoxidável, cheio de gás argônio para evitar condensação de água dentro do sensor. Se o sensor for usado em tanques pressurizados, ele deverá ser protegido por um poço termométrico com pressão ambiente dentro. 

Os desvios do Pt-100 podem ser eliminados com calibração controlada pelo computador de até 16 elementos, opção de 4 fios. Cada elemento é comparado com um elemento de referência muito preciso em um ou vários pontos de temperatura.

As constantes Callendar-Van Dusen são calculadas, incluídas em um certificado e inseridas no transmissor de temperatura Rosemount 2240S via Rosemount TankMaster. Isso resulta em uma precisão aproximadamente dez vezes melhor de 0,025 °C (0,045 °F).

A medição de temperatura de ponto único é usada em aplicações com requisitos médios de precisão na medição de volumes, ou quando não é possível usar um sensor de temperatura de pontos múltiplos devido a restrições de instalação (por ex., um tanque LPG com poço termométrico). O Rosemount 644 transmissor de temperatura pode ser encomendado com um sensor de temperatura de ponto único Rosemount 65, 68 ou 214C.

PPL-RMT-TG-5900S

Veja como os terminais de Nova York realizaram operações seguras

Para permanecer competitivo em mercados desafiadores, os terminais de tanques precisam minimizar o trabalho manual e maximizar as taxas de transferência 

Mais informações
Ative o JavaScript para usar este site.