Software de gestão de inventários TankMaster™da Rosemount™
Para uma visão geral em tempo real das operações de movimentação de óleo, inventário e de transferência de custódia.
O TankMaster da Rosemount é um poderoso pacote de software de gestão de inventário, fácil de usar, baseado no Windows, que fornece a visão geral de cálculos de transferência de custódia e inventário ao operador. Ele também inclui ferramentas de configuração e serviço para sistemas de medição de tanques da Rosemount.
O software está disponível em duas versões:
WinOpi inclui transferência completa de custódia e funções de inventário.
O WinView possui recursos básicos de inventário.
Os cálculos de inventário em tempo real incluem parâmetros como:
O TankMaster oferece um resumo sobre alarmes, registro de alarmes e registros de eventos de alarme para uma gestão segura e confiável do alarme. O operador pode definir sons diferentes para cada tipo de alarme. Os alarmes também podem ser enviados por e-mail ou para um dispositivo móvel, e é possível visualizar todos os alarmes no sistema ou dividir os alarmes por grupos ou por tanques. O operador pode definir níveis de alarme, histerese e tempos de atraso para o nível, temperatura média, temperatura do vapor, sinais de entrada analógica, taxa de vazão etc. para um sistema de gestão de inventário adaptado.
Relatório de batelada: fornece a supervisão de transferência, quando forem realizadas transferências internas e externas de estoque e tanques de transferência de custódia.
Relatório de registro: produto, nível, temperatura média, volume líquido padrão (NSV), densidade e status do nível.
Relatório sobre compensação de massa: produto, nível, temperatura média, Volume total observado (TOV), Volume líquido padrão (NSV), Peso no ar (WIA), densidade, status do nível, diferença no Volume líquido padrão desde o último relatório.
O sistema de medição de tanques Rosemount pode ser conectado com todos os fornecedores principais de sistemas DCS, SCADA, computadores host da planta ou sistemas de automação de terminais.
Também é possível substituir perfeitamente outros sistemas de gestão de tanques pelo TankMaster Rosemount, nossa solução de emulação. Os dados de diferentes tipos de medidores são coletados e exibidos de forma contínua dentro de um sistema integrado.
Suporte para tanques de armazenamento de contenção total que armazenam GNL e outros gases liquefeitos:
O Rosemount TankMaster versão móvel inclui acesso móvel e funciona perfeitamente em smartphones, tablets e computadores. É fácil de usar e fornece uma visão geral do inventário instantâneo, bem como acesso rápido aos detalhes do tanque.
O aplicativo web significa que o insight do inventário pode ser compartilhado livremente em toda a organização, bem como com as partes interessadas externas. Isso fornece a oportunidade de aumentar a eficiência, promover a produtividade e melhorar a colaboração ao longo da cadeia de suprimentos.