Sistemas de detecção de vazamento em embalagens
Soluções rápidas e em linha de testes de vedação para aplicações de embalagem de aerossóis, farmacêuticas e de alimentos e bebidas.
As linhas de embalagem atuais devem acomodar uma variedade imensa de tipos de embalagens, garantir a qualidade, a segurança e a conformidade regulatória, enquanto aumentam a produção para atender às demandas do mercado.
Os sistemas de detecção de vazamento em embalagens da Rosemount da Emerson ajudam os fabricantes a atender aos requisitos de qualidade e a reduzir resíduos e perdas de produção causadas por embalagens defeituosas. Esses sistemas automatizados em linha usam tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) para oferecer 100% de teste de vazamento de produto em tempo real para uma ampla variedade de tipos e tamanhos de embalagens em aplicações para aerossol, alimentos e bebidas e farmacêuticas.
A embalagem com atmosfera modificada (MAP) só é eficaz se o pacote estiver intacto. Logo, o teste de vazamento é uma etapa essencial do processo em qualquer operação de MAP de ponta a ponta.
Sistema de detecção de vazamento em embalagens Rosemount CT4215 identifica vazamentos menores que 0,3 mm a velocidades de até 200 pacotes por minuto sem deformar embalagens. O sistema testa uma ampla variedade de produtos, incluindo carne, queijo ralado, pão pita, refeições prontas e saladas. Ele também pode acomodar diferentes tipos de embalagem, como bolsas e sacos, para maior flexibilidade na linha de embalagem e versatilidade de transição.
Bolsas e sacos
Os fabricantes de bens de consumo embalados (CPG) enfrentam o desafio de acomodar níveis sem precedentes de variedades de embalagens, aumentando a produção para atender às demandas do mercado e garantindo qualidade, segurança e conformidade regulatória.
A Emerson pode ajudar os fabricantes a reduzir o desperdício e as perdas de produção causadas por embalagens defeituosas e atender aos requisitos de qualidade usando o Rosemount CT4215 Sistema de detecção de vazamento de embalagens. Esse sistema automatizado e em linha pode ser configurado para testar vazamentos em vários tipos e aplicações de embalagens, para garantir que os produtores possam obter qualidade consistente, maior flexibilidade e versatilidade de mudança.
Rosemount™ CT4215 Sistema de detecção de vazamentos em embalagens
O Rosemount CT4215 é um sistema em linha que testa com precisão 100% das embalagens de alimentos e bebidas que passam pela linha de produção, a fim de garantir a integridade da vedação.
Página de aplicação de detecção de vazamentos em embalagens com atmosfera modificada para alimentos e bebidas usando testadores de vedação automatizados
Garanta inspeção de 100% dos produtos usando detecção de vazamentos em tempo real em série e rejeição de embalagens individuais com vazamento
Vídeo de detecção de vazamentos em embalagens com atmosfera modificada (MAP) usando o Rosemount CT4215
Garanta 100% de integridade do selo das embalagens com atmosfera modificada (MAP) para alimentos e bebidas usando uma solução automatizada, de alta velocidade e em linha baseada em laser que fornece detecção precisa e em tempo real de vazamentos menores que 0,3 mm.
O controle maior do processo de enchimento nas operações de bebidas depende da detecção eficaz de vazamentos para evitar que produtos defeituosos deixem a instalação. Os sistemas de detecção de vazamentos baseados em laser da Emerson ajudam operações de bebidas a testarem cerveja, bebidas alcoólicas e carbonadas para identificar microvazamentos em tempo real. Nossos sistemas são totalmente automatizados e oferecem testes de integridade nas linhas de fechamento de recipientes de alta velocidade de diferentes tamanhos de garrafas, barris e recipientes.
Latas de bebidas gasosas
Os fabricantes de bens de consumo embalados (CPG) enfrentam o desafio de acomodar níveis sem precedentes de variedades de embalagens, aumentando a produção para atender às demandas do mercado e garantindo qualidade, segurança e conformidade regulatória.
A Emerson pode ajudar os fabricantes a reduzir o desperdício e as perdas de produção causadas por embalagens defeituosas e atender aos requisitos de qualidade usando o Rosemount CT4215 Sistema de detecção de vazamento de embalagens. Esse sistema automatizado e em linha pode ser configurado para testar vazamentos em vários tipos e aplicações de embalagens, incluindo embalagens com atmosfera modificada (MAP), barris carregados com CO2 e recipientes para bebidas alcoólicas, a fim de garantir que os produtores possam obter qualidade consistente, maior flexibilidade e versatilidade de mudança.
Rosemount™ CT4215 Sistema de detecção de vazamentos em embalagens
O Rosemount CT4215 é um sistema em linha que testa com precisão 100% das embalagens de alimentos e bebidas que passam pela linha de produção, a fim de garantir a integridade da vedação.
Vídeo de detecção de vazamentos em embalagens com atmosfera modificada (MAP) usando o Rosemount CT4215
Garanta 100% de integridade do selo das embalagens com atmosfera modificada (MAP) para alimentos e bebidas usando uma solução automatizada, de alta velocidade e em linha baseada em laser que fornece detecção precisa e em tempo real de vazamentos menores que 0,3 mm.
Os sistemas de detecção de vazamento em embalagens de aerossóis Rosemount da Emerson detectam e rejeitam instantaneamente latas defeituosas que desaceleram a linha de produção a uma taxa de até 600 latas por minuto. Esses sistemas testam o processo inteiro independente de seu formato ou tamanho, garantindo que todos os pontos de falha, incluindo válvulas, crimpagem, tri-soldagem e costuras, sejam testados. Eles podem detectar uma ampla variedade de propelentes, incluindo GLP, R134a, CO2, N2O e DME. Os sistemas da Emerson estão totalmente em conformidade com os regulamentos e normas da indústria, incluindo UN, ADR, FEA e BAMA, entre outros, para ajudá-lo a garantir o controle do processo.
Rosemount CT2211 Sistema de detecção de microvazamento em aerossol
O Rosemount™ CT2211 Sistema de detecção de microvazamento em aerossol é um testador de vazamento em linha e automatizado que usa a tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) para detectar e rejeitar o vazamento de latas de aerossol em tempo real sem interromper a linha de produção.
Verifique a integridade dos produtos aerossol em tempo real usando a página de aplicação de detectores automáticos de microvazamento
Garanta a qualidade com inspeção de 100% dos produtos usando detecção de vazamentos em linha e rejeição de contêineres individuais com vazamento
Vídeo do Rosemount CT2211 Sistema de detecção de microvazamento
Para atender à alta demanda atual por produtos aerossol, as linhas de montagem devem produzir volumes abundantes em uma ampla variedade de embalagens, mantendo altos padrões de segurança e qualidade.