Rosemount-CT2211 Aerosol Microleak Detection System

Rosemount™ CT2211 Sistema de detecção de microvazamento em aerossol

Product Description

O Rosemount™ CT2211 Sistema de detecção de microvazamento em aerossol é um testador de vazamento em linha e automatizado que usa a tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) para detectar e rejeitar o vazamento de latas de aerossol em tempo real sem interromper a linha de produção. Certificado para uso como alternativa a banho de água, o Rosemount CT2211 melhora a produtividade e a eficiência, fornecendo 100% de teste de vazamento para latas de aerosol em velocidades de até 600 latas por minuto. O sistema está em total conformidade com as regulamentações e padrões do setor, incluindo UN, ADR, DOT, FEA e BAMA e fornece detecção altamente seletiva e sensível de uma ampla variedade de propulsores, independentemente do tamanho, da forma ou dos materiais da lata.

Gás detectado
Propano, butano, GLP, N2O, CO2, DME, R1234ze, R134a, R227 e outros mediante solicitação
Sensibilidade
  • Pós-banho de água: 8 x 10-3 mBarL-1
  • Alternativa ao banho de água: 2 x 10-3 mbarLs-1
Classificação do laser:
Classe 1 
Aplicações
Propulsores em alimentos, médicos, domésticos, cuidados pessoais, produtos automotivos e industriais
Certificações/aprovações
  • Classe 1 Divisão 2: Grupos A, B, C, D, T6 (Tamb +10 a +40 °C)
  • Classificação de área classificada ATEX: Ex II 3G Ex nR II T6 (10 °C ≤ Tamb ≤ 40 °C)
Classificação da carcaça
IP65
Dimensões
  • Console de baixa velocidade (não montado): 38 cm A x 61 cm L x 22 cm P (15 pol. A x 24 pol. L x 9 pol. P)
  • Sensor de propulsor único: 182 cm A x 33 cm L x 33 cm P (72 pol. A x 13 pol. L x 13 pol. P)
  • Carcaça: 272 cm A x 54 cm L x 182 cm P (107 pol. A x 21 pol. L x 72 pol. P)
  • Console de alta velocidade: 120 cm A x 60 cm L x 50 cm P (47 pol. A x 24 pol. L x 22 pol. P)
  • Sensor multipropulsor: 60 cm A x 33 cm L x 33 cm P (24 in. A x 13 in. L x 13 in. P)
Peso
  • Console: Até 70 kg (154 lb.)
  • Sensor: Até 20 kg (44 lb.)
Requerimento de espaço na linha de impulso:
Linha de impulso livre reta de 1,6 m (63 pol.) (máximo)

Características

  • Melhore a produtividade com monitoramento e detecção totalmente automatizados e em linha de vazamentos de latas de aerossol em tempo real sem parar a linha de produção
  • Garanta a qualidade e prevenir recalls de produtos com inspeção de 100% de cada lata individual, tempo de resposta instantâneo e remoção apenas de produtos não conformes
  • Evite um gargalo de produção com operação em alta velocidade e detecção altamente sensível de uma ampla variedade de propulsores a até 600 latas por minuto
  • Garanta a conformidade regulatória com um sistema certificado para uso como alternativa ao teste de banho de água
  • Nenhum requisito de calibração ou peças móveis, simplificando a manutenção
  • Mudança de práticas de manutenção reativas para proativas com diagnósticos de condição contínuos
  • Interface intuitiva do operador local e análises pré-criadas fornecem conhecimentos efetivos e visibilidade das quantidades de lotes e taxas de rejeição para otimizar o controle do processo
  • ATEX zona 2 e Classe 1 Divisão 2 certificada para uso em ambientes perigosos e com gases explosivos

Documentação e desenhos