Tecnologia de Vortex quádruplo da Rosemount

Tecnologia de Vortex quádruplo da Rosemount

Oferecendo confiabilidade de primeira classe em segurança e medições críticas

Tecnologia de Vortex quádruplo da Rosemount

Projeto compacto e redundante com o corpo do medidor sem juntas e livre de entupimentos, o Rosemount 8800 Medidor de vazão tipo Vortex quádruplo possui quatro transmissores e sensores independentes, garantindo uma solução segura e confiável e disponibilidade máxima de processo para medição redundante da vazão.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tecnologia de Vortex quádruplo da Rosemount

Solução de medidor de vazão redundante integrada

Para medições relacionadas à segurança em aplicações SIS, o medidor de vazão tipo Vortex quádruplo da Emerson possui sensores e transmissores redundantes e independentes que são essenciais para a prevenção de modos de falha comuns ou desligamentos espúrios, especialmente em aplicações 2oo3. O Vortex quádruplo opera com o princípio do Efeito Von Karman. As barras de deslastre duplas espaçadas patenteadas agem de forma independente, produzindo uma medição precisa e repetível.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Solução de medidor de vazão redundante integrada
Rosemount™ 8800 Vortex quádruplo

Confiabilidade

Confiabilidade
Corpo do medidor soldado
Válvula de processos críticos
Isolated Sensor
Sensor isolado

Corpo do medidor soldado

O projeto exclusivo, à prova de entupimentos ou vazamentos, oferece confiabilidade ideal para aplicações críticas.

Válvula de processos críticos

A válvula de processo crítico opcional oferece um nível extra de garantia de segurança, permitindo que os usuários verifiquem se não há fluido presente na cavidade do sensor.
Isolated Sensor

Sensor isolado

Aumente a disponibilidade do processo e elimine a necessidade de paradas com o sensor isolado do processo.

Projeto compacto redundante

O projeto compacto reduz os custos de instalação e os requisitos de instalação de tubulação, ao mesmo tempo em que fornece uma solução de votação 2oo3. Ele fornece medição de vazão redundante e precisa usando barras de deslastre duplas espaçadas patenteadas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Projeto compacto redundante
Projeto compacto redundante

Garantia de segurança

Proteja-se contra deslocamentos espúrios usando dois em cada três votos e um quarto transmissor integrado para controle de processo. Esta solução completa é certificada de acordo com a IEC 61508 e está apta para instalações SIL 2 e SIL 3.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Garantia de segurança
Garantia de segurança

Perguntas frequentes

P: Quais são as vantagens do cliente de um sistema Vortex quádruplo da Rosemount ?
P: Quando se trata de segurança, o que diferencia o Vortex quádruplo da Rosemount?
P: Em que setores ou aplicações o Vortex quádruplo da Rosemount foi instalado?
P: Os diagnósticos estão disponíveis? Como posso acessá-los?
P: O medidor de vazão de Vortex quádruplo da Rosemount da Emerson economiza tempo ou dinheiro?
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes
Ative o JavaScript para usar este site.