Rosemount-P-8800-Quad-Vortex

Rosemount™ 8800 Medidor de vazão tipo vortex quádruplo

Product Description

Rosemount™ 8800 Medidor de vazão tipo vortex quádruplo fornece a solução de medição de vazão redundante definitiva para proteção contra disparos falsos usando seletor de dois em três e inclui um quarto transmissor integrado para controle de processo. Rosemount™ 8800 Medidor de vazão tipo vortex quádruplo oferece confiabilidade de classe mundial, com um corpo do medidor livre de juntas, sem entupimentos que elimina possíveis pontos de vazamento, resultando na máxima disponibilidade do processo e no menor número de paradas não programadas.

Produtos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
Precisão do medidor de vazão
± 0,65% da taxa volumétrica para líquidos
± 1% da taxa volumétrica para gás e vapor
Rangeabilidade
15:1
Saída
4-20 mA com HART® 5 ou 7
4-20 mA com HART® 5 ou 7 e saída de pulso escalável
FOUNDATION fieldbus ITK6 com 2 blocos de entrada analógica, 1 bloco de função do programador ativo de links (LAS) de reserva, 1 bloco de função do integrador e 1 bloco de função PID
Modbus RS-485 com status de dispositivo e 4 variáveis
Material molhado
Aço inoxidável; 316/316L e CF3M
Liga de níquel; C-22 e CW2M
Aço carbono de alta temperatura; A105 e WCB
Aço carbono de baixa temperatura; LF2 e LCC
Duplex; UNS S32760 e 6A
Consulte a fábrica para outras opções de materiais molhados
Opções de flange
Classe ANSI 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIS 10K a 40K
Flanges disponíveis em uma variedade de revestimentos
Consulte a fábrica para classificações adicionais de flange
Temperaturas operacionais
-200 °C a 427 °C (-330 °F a 800 °F)
Diâmetro da linha
2" - 14" (50 - 350 mm)

Características

  • Barras de deslastre duplas, sensores quadrupolo e elementos de detecção, juntamente com a configuração do transmissor quadrupolo, fornecem a solução definitiva para medição de vazão redundante
  • Certificação IEC 61508 para uso em sistemas instrumentados de segurança até SIL 3 com seletor de 2 em 3
  • O sensor isolado permite a substituição on-line sem romper a vedação do processo
  • Aumente a disponibilidade da planta, diminua os custos de manutenção e elimine os potenciais pontos de vazamento com um projeto exclusivo do corpo do medidor livre de juntas
  • A válvula Critical Process (opção CPA) fornece um nível extra de garantia de segurança, permitindo que os usuários verifiquem a integridade da contenção secundária
  • Obtenha proteção contra vibrações com um sensor de massa compensada e processamento de sinais digitais adaptativo com filtragem visual
  • Um gerador de sinal interno padrão incluído em todos os medidores simplifica a verificação dos componentes eletrônicos
  • Todos os pares de sensor/transmissor são calibrados de forma independente e recebem um número de calibração exclusivo chamado fator k de referência

Documentação e desenhos