IND-AUTOMATIONSOLUTIONS-ROXAR-DOWNHOLE

Sistemas de fundo do poço

Monitore a pressão e a temperatura atrás do invólucro do poço, proteja a integridade do poço, a produção e a segurança offshore

IND-AUTOMATIONSOLUTIONS-ROXAR-DOWNHOLE-OVERVIEWPRODUCT

Os princípios do sistema de fundo de poço

Operadores devem poder acessar informações dentro dos poços e, em particular, por trás da caixa do poço. No entanto, enquanto o anel B é a área mais provável de se ver as primeiras indicações de altas pressões nas profundidades do poço, operadores têm pouca maneira de saber disso. É através de sistemas de fundo de poço de baseado em wireless que a temperatura e a pressão por trás do invólucro do poço podem ser monitoradas, fornecendo alertas antecipados de altas pressões e acumulação de pressão, protegendo a integridade do invólucro e fornecendo informações valiosas durante a resolução de problemas. O resultado é uma integridade melhorada do poço e uma produção contínua.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Os princípios do sistema de fundo de poço

Como funciona?

Precise Downhole Monitoring

Deployed in production, injection and highly complex multi-zone intelligent wells, downhole monitoring systems and high-pressure/temperature gauges must perform in the harshest of deep well environments. This requires accurate, precise and real-time measurements - crucial to reservoir operations.

Threat Identification

Whether it be unforeseen pressure build-up, cement sealing behind the well casing or sand or corrosion threats, downhole monitoring warns operators of threats to production and provides vital input to existing production systems and well optimization.

Prevent Pressure Build-Ups

In the areas behind the well casing, pressure build-ups can cause the cement sealing to deteriorate, leading to a loss of casing integrity and the vertical migration of oil & gas towards the surface. In the worst-case scenario,this can lead to shallow gas blowouts. In such cases, downhole information from behind the well casing is vital and an important contributor to offshore safety.

Well Integrity

The broad variety of downhole and completion products on the market today is crucial for protecting well integrity. Robust cable protectors can secure downhole electrical cables and hydraulic control lines; wellhead outlets can serve as a pressure barrier between the well and top side; and downhole monitoring can tell you everything on what is going on at the bottom of your well. The result is an integrated downhole network.

Ative o JavaScript para usar este site.