Roxar-P-Downhole-Equipment

Roxar™ Downhole Network Controller (DHNC)

Product Description

O controlador de rede do fundo de poço da Roxar fornece informações e controle inigualáveis sobre operações de produção. O equipamento líder do setor fornece aos operadores tudo o que precisam para estabelecer uma rede inteligente de fundos de poços (IDN), que pode acomodar até 32 sensores em um único cabo. As informações de temperatura e pressão altamente precisas capturadas são inestimáveis na gestão simultânea de uma gama de poços ou zonas separadas, e dá aos operadores melhor controle da produção

Número máximo de instrumentos
RS422, 10 Mbit Ethernet, RS485 (opcional)
Requisitos do cabo
1 TEC (condutor simples ou duplo)
Comprimento máximo do cabo
16.000 m (52.400 pés)
Interfaces principais
RS422, 10Mbit Ethernet
Protocolos principais
MODBUS RTU, TCP

Características

  • Fornece energia e comunicação à rede de fundos de poços integrada
  • Fornece dados e diagnósticos para SCADA
  • A placa DHNC é compatível com IWIS
  • O cartão pode ser colocado dentro de uma unidade de aquisição de superfície ou um módulo de controle submarino