O hidrogênio pode ser produzido por diferentes métodos, armazenado, transportado e, como transportador de energia sem CO2, pode ajudar a descarbonizar os setores em que é difícil reduzir significativamente as emissões.
A produção de H2 é o primeiro passo na cadeia de valor de H2. As soluções de produção de H2 da Emerson incluem os medidores de vazão Coriolis que medem a vazão mássica da matéria-prima, o que facilita o controle da relação vapor/carbono na reforma, já que os medidores Coriolis não são afetados por alterações na composição ou nas propriedades físicas. Os analisadores contínuos de gás da Emerson podem ser usados para otimizar a eficiência do processo de produção de H2 por meio de análise consistente de composição das matérias-primas e do monitoramento da pureza de H2.
A precisão e o controle da medição fiscal durante a transferência de custódia podem ser mantidos com os sistemas de mistura e injeção de tubulação H2 da Emerson, que oferecem análise de dados de qualidade do gás de vazão de hidrogênio misturado, medição confiável da vazão mássica em vazões variadas, monitoramento de corrosão da mistura de H2, acesso remoto e controle enquanto cumprem os padrões de qualidade de gás e acordos contratuais.
A dispensação de alta pressão, controle de vazão e detecção eficiente de chamas em postos de abastecimento e reabastecimento de H2 com os sistemas de medição e carregamento de H2 liquefeitos e gás de hidrogênio da Emerson permitem medição e consumo certificados e precisos no final da cadeia de valor de H2.
Consulte os especialistas da Emerson para obter a análise de exposição, cálculos de incerteza, a revisão do equilíbrio de materiais, a garantia de vazão e conformidade com regulamentos, a revisão do lote de H2, a permeação ou as soluções de vazamento, o aumento da capacidade de transmissão de H2, a redução da queda de pressão e o aumento da velocidade de vazão como parte da solução de medição e análise de H2 projetada.
Os emissores de CO2 e operadores de fábrica de H2 podem aproveitar a proficiência da Emerson em soluções de sustentabilidade participando de revisões abrangentes do projeto do sistema, medindo e avaliando incertezas, realizando avaliações da compensação mássica, aplicando a equação de cálculos de estado.A gestão geral desses sistemas de vazão e qualidade pode ser monitorado pelo gerenciamento de auditoria de fluxo técnico e pela realização de verificações preditivas, bem como de monitoramento de rotina das emissões. Esses esforços asseguram coletivamente a conformidade regulatória em alinhamento com os objetivos corporativos de Net Zero.