Sobre gases tóxicos e combustíveis
Conheça os gases tóxicos que podem estar presentes na sua instalação e como eles ameaçam a segurança.
A identificação de possíveis gases tóxicos e combustíveis na sua instalação é crucial para a segurança da sua equipe e instalação. Depois que as possíveis ameaças de gás são identificadas, é essencial implementar tecnologias de detecção de gás e de sensores para monitorar possíveis vazamentos de gás. As tecnologias integradas de detecção de gás ajudam a proteger sua equipe e sua propriedade de gases perigosos, ao mesmo tempo que mantém as operações.
Os gases tóxicos comumente encontrados em indústrias pesadas incluem:
Alguns desses gases venenosos podem ser facilmente identificáveis pelo cheiro, enquanto outros não. Por exemplo, o gás sulfeto de hidrogênio tem um odor semelhante ao de um ovo podre, enquanto o monóxido de carbono é um gás tóxico incolor, inodoro e insípido. Até a pessoa perceber que está na presença de um gás tóxico, ela já pode ter sido exposta a um nível que representa um risco de vida.
A exposição a gases tóxicos pode ter efeitos colaterais negativos, como doenças crônicas, tonturas, respiração irregular, fadiga, náusea, dor de cabeça e irritação nos olhos. Alguns níveis de exposição a gás tóxico podem até resultar em morte.
Abaixo estão os gases tóxicos comumente encontrados nas indústrias pesadas e seus respectivos números Imediatamente Perigosos à Vida e Saúde (IDLH).
Gás | IDLH |
---|---|
Monóxido de carbono (CO) | 1.200 ppm |
Sulfeto de hidrogênio (H2S) | 100 ppm |
Oxigênio (O2) | <19,5% O2 por volume |
Dióxido de carbono (CO2) | 40.000 ppm |
Amônia (NH3) | 300 ppm |
O monitoramento proativo de gases tóxicos é fundamental para a segurança e a saúde do seu pessoal.
Os gases combustíveis comuns no setor de petróleo e gás incluem:
Gases armazenados sob pressão, geralmente em cilindros ou contêineres grandes, podem facilmente se inflamar se ocorrer uma liberação descontrolada.
Os gases combustíveis atuam como perigos no setor de indústria pesada, comprometendo a segurança do seu pessoal e de ativos de propriedade.
Explosões em plantas e outras instalações podem ocorrer pela falta de manutenção do equipamento, manuseio inadequado de líquidos/gases voláteis, não cumprimento das normas de segurança regulamentares e diversos outros motivos.
Monitorar atentamente os limites explosivos mais baixos (LEL) e seguir outras estratégias proativas de detecção de gás podem ajudar a impedir a ocorrência de um desastre catastrófico relacionado ao fogo.