Sobre detectores fixos de gás
Detecte com precisão vazamentos de gás combustível e tóxico antes de ocorrerem situações perigosas.
Os sistemas de detecção fixa de gás são usados para detectar vazamentos e liberações inadvertidas de gases combustíveis e tóxicos, frequentemente em locais fechados. Detectores e transmissores de gás pontuais são permanentemente instalados com fiação fixa em áreas para proporcionar proteção a ativos e pessoas que trabalham em áreas onde vazamentos potenciais de gás possam ocorrer. Estes sistemas se comunicam tipicamente com sistemas de níveis superiores, tais como sistemas PLC ou DCS, que controlam os sistemas de alerta e de alarme no evento de um vazamento de gás.
Os detectores de gás que usam sensores catalíticos funcionam medindo a alteração de tensão produzida a partir da combustão catalítica do gás-alvo do sensor. Quando exposto a um gás-alvo, ele oxida, aumentando a temperatura junto com a resistência do sensor. A tensão de deslocamento criada pela temperatura mais alta cria um aviso de sinal do sensor de um vazamento de gás. Os detectores de gás catalíticos podem detectar gases orgânicos e inorgânicos, bem como misturas de gás.
Os detectores de gás que usam a detecção eletroquímica funcionam gerando uma corrente quando as moléculas de gás tóxico reagem sobre o eletrodo de detecção. A corrente gerada diretamente se relaciona com a quantidade de gás tóxico presente. Detectores de gás eletroquímicos são ideais para detectar sulfeto de hidrogênio, oxigênio e monóxido de carbono.
Os detectores de gás tóxico detectam gás acumulado e iniciam um sinal de alarme para dar avisos ou permitir o desligamento dos equipamentos antes de a atmosfera atingir um nível nocivo.
As medições mais usadas para a concentração de gases tóxicos são partes por milhão (ppm) e partes por bilhão (ppb).
Os detectores de gás combustível fixos procuram gases e vapores inflamáveis antes da ocorrência de ignição, pois um gás combustível só precisa de oxigênio e uma fonte de ignição para criar condições perigosas. É por isso que a detecção de vazamentos de gás combustível antes da ocorrência da ignição é fundamental para evitar incêndios e explosões perigosas.
Há uma faixa limitada de concentração de gás/ar que produzirá uma mistura combustível. Essa faixa é específica para cada gás e vapor e é limitada por um nível superior, conhecido como limite explosivo superior (UEL) e um nível inferior, chamado limite explosivo inferior (LEL).
Detectores de gás fixos podem ser colocados em áreas com possíveis pontos de vazamento. Como uma nuvem de gás precisa entrar em contato com um sensor de gás para sinalizar um aviso, e como o movimento do ar ambiente afeta onde uma nuvem de gás pode desviar, vários detectores de gás poderiam ser usados.