A produção upstream de óleo e gás inclui exploração, perfuração e extração de petróleo bruto e gás natural. Existem muitos requisitos de medição nesse processo, entre os quais a necessidade de medição do corte de água. Aplicações, incluindo fazer parte de uma solução separadora de testes, separador de produção e medição fiscal, exigem instrumentação de medição de corte de água. Desde ser instalado na perna líquida de um separador bifásico até a perna de óleo de um separador de três fases, o medidor de corte de água Roxar fornece o desempenho de medição necessário.
Os medidores de corte de água Roxar, montados em linha e no campo, usam uma tecnologia sensível de ressonância de micro-ondas para medições precisas e em tempo real da permissividade de uma mistura de óleo/água. Os medidores de poço completo melhoram a eficiência da cabeça de poço, dos processos de separação, das transferências de custódia e dos relatórios fiscais, e podem ser facilmente ajustados para as densidades oscilantes de óleo seco e salinidade.