Roxar-P-Roxar-Watercut

Medidores de corte de água Roxar™

Product Description

Os medidores de corte de água Roxar– montados em linha usam medidores sensíveis e microtecnologia de ressonância para medir com precisão a mistura de óleo/água em tempo real. Os medidores de diâmetro interno total melhoram a eficiência da cabeça de poço, processos de separação, transferências de custódia e relatórios fiscais e podem ser facilmente ajustados para salinidade e alteração das densidades do óleo.

Faixa em linha do Low Cut
1–15%
Faixa em linha do High Cut
1–50%
Efeito das variações de densidade
0,027% água por 1 kg/m3
Efeito das variações de pressão
0,0025% água por 1 bar
Tipo de medição
Tecnologia de ressonância por micro-ondas
Tipo de conexão
E/S digital 1200 m (RS 485)

Características

  • Meça com precisão a permissividade de uma mistura de óleo/água com tecnologia patenteada de ressonância de micro-ondas
  • Compense automaticamente o conteúdo de sal na fração de água com a função AutoSalinity
  • Compense mudanças na densidade do fluido em tempo real com o recurso AutoZero
  • Alcance um princípio de medição robusto e estável com uma solução em linha de diâmetro interno total
  • Cubra uma alta faixa de condições de vazão - salinidade, densidade, temperatura etc.

Documentação e desenhos