As plantas de ácido sulfúrico são elementos críticos em locais de mineração, onde aplicável. Os operadores enfrentam uma variedade de desafios ao gerenciar essas plantas auxiliares. Manter níveis ótimos de temperatura, monitorar taxas de fluxo e controlar pressões são apenas algumas das complexidades que eles enfrentam. Problemas com níveis de tanques de armazenamento, fluxo de ácido e flutuações de temperatura podem impactar a eficiência e segurança das plantas de ácido sulfúrico. Para enfrentar esses desafios, os operadores de mineração estão recorrendo cada vez mais a soluções avançadas, incluindo sensores de fluxo de oxigênio, sensores de temperatura e sensores de pressão. Ao fornecer dados em tempo real, esses sensores capacitam os operadores a tomar decisões informadas e otimizar o desempenho das plantas. A Instrumentação de Medição da Emerson permite que os operadores enfrentem proativamente os desafios e promovam maior eficiência e segurança nas operações das plantas de ácido sulfúrico.
O medidor de vazão magnético Rosemount 8750W reduz os custos do ciclo de vida útil e as paradas não programadas, medindo com precisão as vazões de água e efluentes em uma variedade de aplicações de serviços gerais. O 8750W é sustentado por diagnósticos inteligentes que ajudam os usuários a aproveitar as melhores práticas de instalação, manutenção e gerenciamento de processos. Com a construção do sensor totalmente soldado e um bloco de terminais isolado e substituível, o 8750W é o medidor disponível mais confiável para aplicações de água e serviços gerais.
Os Rosemount 8705 Sensores do medidor de vazão magnético flangeado fornecem um desempenho duradouro e confiável, inclusive nas aplicações mais desafiadoras. Uma construção soldada fornece um selo hermético que protege contra a umidade e outros contaminantes. O invólucro vedado garante máxima confiabilidade do sensor, protegendo todos os componentes internos e a ligação dos fios, inclusive dos ambientes mais agressivos. Um bloco de terminais removível e substituível permite fácil reparo em campo sem a necessidade de substituir todo o medidor.
O invólucro do transmissor com compartimento duplo proporciona isolamento do ambiente externo. Diagnósticos avançados e uma interface do operador local transparente oferecem uma visão incomparável do processo.
O Rosemount 8600 Medidor de vazão tipo Vortex para serviços gerais é otimizado para aplicações de serviços gerais e de medição de vazão de propósito geral, incluindo fluidos limpos e vazão de vapor. O medidor 8600 tipo Vortex para serviços gerais oferece confiabilidade aprimorada e manutenção simplificada, com imunidade de vibração superior sem peças móveis. A instalação é fácil, sem linhas de impulso ou ajuste de zero, e a verificação interna da parte eletrônica e do sensor proporciona um melhor conhecimento sobre o processo
A Rosemount 2130 chave de nível foi desenvolvida para aplicações desafiadoras, condições de funcionamento difíceis e ambientes de segurança crítica. Sua construção sólida e diagnósticos avançados integrados permitirão que você se se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta. É um dispositivo plug-and-play, o que significa que é fácil de instalar e não requer calibração nem configuração avançada. Além disso, praticamente não é afetado por condições de processo, o que faz suas medições serem extremamente confiáveis. O Rosemount 2130 possui o certificado SIL 2 para sistemas instrumentados de segurança. Isso certificará que você esteja a salvo de transbordamentos e, ao mesmo tempo, otimizará o uso do seu tanque.